Module adaptateur TCF APC NetBotz 120 avec câble USB – 5 m

Partager:

Module adaptateur TCF APC NetBotz 120 avec câble USB – 5 m

NBPD0123

Description: Adjonction de caméras de télévision à circuit fermé tiers (CCTV) aux appareils NetBotz sélectionnés.

Inclut : Cable mounting kit , Installation Guide , USB cable

Module adaptateur TCF APC NetBotz 120 avec câble USB – 5 m

Adjonction de caméras de télévision à circuit fermé tiers (CCTV) aux appareils NetBotz sélectionnés.

Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Inclut: Kit de montage de câble , Installation Guide , Câble USB

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

NBPD0123 Features

Module adaptateur TCF APC NetBotz 120 avec câble USB – 5 m

  • Intègre caméras analogiques tiers
    Permet aux appareils NetBotz compatibles d'accroître les capacités vidéo en optimisant une large gamme de technologies de caméras analogiques.

Caméras de sécurité Caractéristiques et avantages

  • Caméra pour vidéo intégrale
    Enregistrement visuel lors d'une utilisation avec un dispositif NetBotz compatible.
  • Evolutivité
    La plate-forme extensible peut être mise à niveau afin de répondre aux exigences et besoins changeants de l'activité. L'administration de périphériques complémentaires est possible selon les besoins, tandis que de puissantes applications pour les équipements et les services aident à étendre les capacités d'administration du produit.
  • Équipement intelligent
    Le logiciel intégré permet aux équipements d'évaluer la gravité des menaces et de générer des notifications, ce qui réduit la bande passante du réseau.
  • Contrôle environnemental
    Protéger l'équipement d'un large éventail de conditions environnementales menaçantes.
  • Prise en charge de capteurs tiers
    Ajoutez facilement des capteurs tiers pour surveiller les fluides, les vibrations, les particules de poussière, les rayonnements, etc. et répondre à des besoins de surveillance spécifiques.
  • Caméra pour vidéo intégrale
    Enregistrement visuel lors d'une utilisation avec un dispositif NetBotz compatible.
  • Notifications d'erreur
    La notification en temps réel des événements minimise les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de réduire la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
  • Stockage des vidéos déclenchées par des événements
    Le stockage vidéo déclenché par mouvement ou alerte.
  • Surveillance de l'équipement réseau
    Surveillez les signes physiques « vitaux » des équipements de réseau et informatiques via IPMI ou SNMP.
  • Prise en charge d'appareils portatifs
    Envoi d'alertes au format PDA sur votre Palm/Blackberry/PocketPC, y compris d'images et d'un lien vers une vidéo en direct.
  • Politiques d'escalade personnalisées
    Les alertes sont gérées en fonction de vos politiques d'escalade et reçues dans divers formats.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Bolivie , Brésil , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Mauritanie , Malte , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    69mm , 6.9cm
  • Largeur max.
    109mm , 10.9cm
  • Profondeur max.
    28mm , 2.8cm
  • Poids net
    0.23kg
  • Poids avec emballage
    1.82kg
  • Hauteur de transport
    102mm , 10.2cm
  • Largeur de transport
    152mm , 15.2cm
  • Profondeur de transport
    267mm , 26.7cm
  • Couleur
    Black

Environnemental

  • Humidité relative en fonctionnement
    10 - 90 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-4500mètres
  • Humidité relative de stockage
    10 - 90 %
  • Altitude de stockage
    0-4500mètres

Conformité

  • Approbation
    CE, FCC Partie 15 Classe A, VCCI
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme

Généralités

  • Tarif Support Caméra
    Déterminé par l'application hôte
  • Résolution Caméra
    Jusqu'à 1280x1024
  • Champ de Vision
    Déterminé par la caméra CCTV
  • Nombre maximal de dispositifs connectés
    1.0
  • Nombre de Modules Caméra Supplémentaire
    2.0
  • Signaux Entrée de Source Vidéo
    Caméras CCTV analogiques via module adaptateur USB CCTV
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

153KB

Mise à jour le

2018-06-14

installation
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

362KB

Mise à jour le

2018-06-18

CCC Exemption
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Dispositif de contrôle du courant intégré, 32 A, 230 V, IEC309-32 A 3-PH, 3P+N+G

Les barrettes multiprises régulées à monter en rack permettent de commander les charges connectées à distance en temps réel. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potentielles du circuit avant l'apparition de défaillances informatiques critiques.

AP7175B
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 32 A, 230 V, (21)C13 et (3)C19

Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté d'APC permettent un contrôle avancé à distance de l'alimentation personnalisable par l'utilisateur, ainsi qu'une surveillance active. Les contrôles à distance au niveau des prises permettent d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de recyclage de l'alimentation, ce qui permet de redémarrer à distance les équipements et de limiter l'utilisation illicite des prises. Les retards de séquences d'alimentation permettent aux utilisateurs de déterminer l'ordre dans lequel les équipements associés doivent être mis sous ou hors tension. Évitez la surcharge des circuits pendant la reprise de l'alimentation et prolongez la durée de fonctionnement des équipements critiques en gérant les priorités du délestage de charge. La mesure du courant permet de surveiller les charges connectées, à distance et en temps réel. Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté fournissent un contrôle de l'alimentation en temps réel et sont dotées d'un port pour sondes de température/d'humidité, de prises IEC verrouillables et de disjoncteurs ultra compacts. Des alertes définies par l'utilisateur émettent un avertissement si le circuit présente des risques de surcharge afin d'éviter les pannes critiques de votre matériel informatique. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, ou Telnet, mises à disposition par les plates-formes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager.

AP8953
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18)C13 & (2)C19

Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack d'APC fournissent une mesure active pour permettre l'optimisation de l'énergie et la protection des circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur réduisent les risques grâce à des alertes locales et distantes en temps réel qui avertissent des surcharges potentielles des circuits. Les données des bandeaux de prises mesurées pour rack fournissent des données d'utilisation de l'alimentation permettent aux responsables de datacenters de prendre des décisions en connaissance de cause sur l'équilibrage de charge et le dimensionnement de l'environnement informatique afin de réduire le coût total de possession. Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack incluent le contrôle de l'alimentation réelle, un port de capteur de température/d'humidité, des prises de courant IEC à verrouillage et des disjoncteurs ultra-compacts. Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises mesurées pour montage en rack via des interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées qui sont complétées par des plates-formes APC de gestion centralisée utilisant InfraStruxure Central, InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity et InfraStruxure Energy Efficiency.

AP8858
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Elément de rangement horizontal 2U pour câbles avec ouvertures de passage

Facilite la gestion des câbles avant tout en permettant le passage des câbles vers les équipements arrière. Occupe 2 unités d'espace dans la baie.

AR8428
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Elément de rangement horizontal 1U pour câbles, à brosse

Assure une ventilation adéquate tout en permettant le passage des câbles de l'avant vers l'arrière de la baie.

AR8429
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Elément de rangement horizontal 2U pour câbles

Accessoire de gestion des câbles qui contribue à préserver les câbles en état et à les agencer dans une armoire ou un rack.

AR8427A
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Poignées de verrouillage combinées (Qté 2) pour armoires NetShelter SX / SV / VX

La poignée à fermeture par combinaison à 3 gorges, avec barillet, offre une sécurité supplémentaire à une baie NetShelter standard. Utilise le même montage qu'une poignée standard articulée.

AR8132A
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Anneaux de gestion de câbles sans outil (Qté 10)

Accessoire de gestion des câbles qui contribue à préserver les câbles en état et à les agencer dans une armoire ou un rack.

AR7540
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21)C13 et (3)C19

Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté d'APC permettent un contrôle avancé à distance de l'alimentation personnalisable par l'utilisateur, ainsi qu'une surveillance active. Les contrôles à distance au niveau des prises permettent d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de recyclage de l'alimentation, ce qui permet de redémarrer à distance les équipements et de limiter l'utilisation illicite des prises. Les retards de séquences d'alimentation permettent aux utilisateurs de déterminer l'ordre dans lequel les équipements associés doivent être mis sous ou hors tension. Évitez la surcharge des circuits pendant la reprise de l'alimentation et prolongez la durée de fonctionnement des équipements critiques en gérant les priorités du délestage de charge. La mesure du courant permet de surveiller les charges connectées, à distance et en temps réel. Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté fournissent un contrôle de l'alimentation en temps réel et sont dotées d'un port pour sondes de température/d'humidité, de prises IEC verrouillables et de disjoncteurs ultra compacts. Des alertes définies par l'utilisateur émettent un avertissement si le circuit présente des risques de surcharge afin d'éviter les pannes critiques de votre matériel informatique. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, ou Telnet, mises à disposition par les plates-formes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager.

AP8959
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7)C13 et (1)C19

Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté d'APC permettent un contrôle avancé à distance de l'alimentation personnalisable par l'utilisateur, ainsi qu'une surveillance active. Les contrôles à distance au niveau des prises permettent d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de recyclage de l'alimentation, ce qui permet de redémarrer à distance les équipements et de limiter l'utilisation illicite des prises. Les retards de séquences d'alimentation permettent aux utilisateurs de déterminer l'ordre dans lequel les équipements associés doivent être mis sous ou hors tension. Évitez la surcharge des circuits pendant la reprise de l'alimentation et prolongez la durée de fonctionnement des équipements critiques en gérant les priorités du délestage de charge. La mesure du courant permet de surveiller les charges connectées, à distance et en temps réel. Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté fournissent un contrôle de l'alimentation en temps réel et sont dotées d'un port pour sondes de température/d'humidité, de prises IEC verrouillables et de disjoncteurs ultra compacts. Des alertes définies par l'utilisateur émettent un avertissement si le circuit présente des risques de surcharge afin d'éviter les pannes critiques de votre matériel informatique. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, ou Telnet, mises à disposition par les plates-formes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager.

AP8958
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05

Afficher résultats par page