StruxureWare Data Center Operation, licenza per 500 rack

Condividi:

StruxureWare Data Center Operation, licenza per 500 rack

AP900500

Description: Quadro immediato del funzionamento del Datacenter tramite gestione dell'inventario, calcolatore PUE, allarmi in tempo reale relativi ai dispositivi e funzionalità di drilldown in base alla localizzazione.
StruxureWare Data Center Operation, licenza per 500 rack

Quadro immediato del funzionamento del Datacenter tramite gestione dell'inventario, calcolatore PUE, allarmi in tempo reale relativi ai dispositivi e funzionalità di drilldown in base alla localizzazione.

Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469

Operazione StruxureWare Data Center Caratteristiche e vantaggi

  • Sale multiple
    Visualizzazione opzionale di più ambienti nella stessa pianta, per ottenere un quadro preciso con possibilità di spostamento nelle strutture di notevoli dimensioni.
  • Vista personalizzabile
    Fornisce funzionalità di drilldown basate sulla localizzazione per un modello logico del Datacenter, dove le sale possono essere organizzate per regione, paese, campus, sito, edificio e sala.
  • Magazzino virtuale
    Per tenere traccia dei nuovi apparati dal momento dell'arrivo on site all'interno del magazzino virtuale.
  • Vista della disposizione a pavimento
    La vista dall'alto e la disposizione grafica a pavimento consentono una rappresentazione accurata della sala CED.
  • Vista frontale dei rack
    Una vista frontale dettagliata dei rack fornisce una rappresentazione grafica accurata degli apparati e della loro collocazione all'interno dei rack
  • Ricerca risorse globali
    Per localizzare rapidamente gli apparati tramite una ricerca basata su testo ed esportare i relativi dati in formato Excel.
  • Dispositivi personalizzati
    Per personalizzare rapidamente, con soli due click, i dispositivi a catalogo sulla base delle specifiche dell'utente modificando proprietà customizzate come, per esempio, potenza richiesta, indirizzo MAC, ecc.
  • Libreria risorse
    E' possibile utilizzare la vasta libreria di dispositivi informatici e di infrastruttura fisica commercializzati dai fornitori più importanti.
  • Vista organizzativa
    Rende possibile un drilldown basato sulla localizzazione per disporre di un modello logico del data center dove le relative sale possono essere organizzate per regioni, paesi, campus, siti, edifici e sale.
  • Riferimenti basati sulla griglia
    Approccio flessibile alle coordinate della pianta, in modo che gli operatori del Data Center possano adottare uno schema di identificazione delle posizioni personalizzato.
  • Integrazione CAD
    Enables import of Computer Aided Design (CAD) drawings in order to quickly reshape the room and convert CAD cage drawings into the DCIM model, including toggle CAD layers to show all available facility information.
  • Azioni consigliate
    Enterprise Manager fornisce sia una descrizione dettagliata dei problemi nel momento in cui si verificano sia una serie di interventi consigliati per risolvere il problema in questione. Questa caratteristica, unica nel suo genere, riduce le esigenze in termini di formazione e rende più rapida la ricerca guasti in caso di problemi legati all'alimentazione elettrica.
  • Operatività mobile nei Datacenter
    Si integra con InfraStruxure Mobile per l'accesso immediato all'applicazione InfraStruxure Operations tramite il PDS palmare Motorola (Symbol) MC70.
  • Gestione rete assistita
    Una rappresentazione grafica dei percorsi di rete del data center e delle loro interconnessioni
  • Live dashboard
    Cruscotti web facilmente configurabili che visualizzano informazioni personalizzabili a livello di gestione rendono immediatamente disponibili i principali indicatori di gestione del data center
  • Calcolatore PUE/DCiE
    Fornisce valori PUE (Power Usage Effectiveness) per segnalare l'uso giornaliero di energia
  • Allarmi all'interno del Datacenter
    Fornisce informazioni in tempo reale su eventuali guasti di dispositivi collocati all'interno del layout e una vista frontale dei rack per verificare il funzionamento del Datacenter
  • Piattaforma aziendale
    Disponibilità elevata grazie alla ridondanza con failover tramite un setup a cluster e al bilanciamento del carico a garanzia di un sistema mission critical senza alcun singolo punto di guasto.
  • Gestione dell'inventario
    Visualizza i dati relativi agli apparati all'interno del layout fisico per un accesso immediato ai dettagli dei dispositivi e agli attributi degli apparati; fornisce un quadro generale del funzionamento del Datacenter .
  • Report di inventario
    Comprende informazioni strutturate su tutti i dispositivi installati a rack, suddivisi per tipo, età, costruttore e proprietà, per tracciare rapidamente un quadro di tutti i dispositivi in uso all'interno del Datacenter.
  • Supporto server blade
    Riflette l'esatta disposizione del data center modellando i blade server all'interno dei rispettivi armadi
  • Accesso multiutente
    Consente a numerosi utenti di lavorare contemporaneamente sull'applicazione
  • Ruoli utenti
    Possibilità di stabilire livelli di accesso diversi tramite il login multiutente e ruoli utente predefiniti.
  • Accesso di sola lettura
    Un'opzione di sola lettura consente di condividere l'accesso senza rischiare modifiche non autorizzate alla configurazione dei sistemi.
  • Sicurezza tramite password
    Protezione con password selezionabile dall'utente.
  • Vista gabbia 3D
    Perimetri esterni delle gabbie per visualizzazione tridimensionale istantanea del layout e calcolo automatico dell'area delle gabbie.
  • Audit trail
    Monitoraggio di tutti i cambiamenti nelle gabbie e nelle apparecchiature strutturali in tutto il ciclo di vita del Data Center, con garanzia di trasparenza e facile identificazione dei requisiti di manutenzione.
  • Tenant impact analysis
    Mappa delle risorse delle utenze a livello di sala, gabbia, rack o server per un controllo approfondito dell'impatto delle utenze in caso di blackout.
  • Visualizzazione gabbia
    Visualizzazione dello spazio disponibile con dati delle utenze durante la fase di prevendita per la pianificazione delle potenziali gabbie per i nuovi clienti, la prenotazione degli spazi e il supporto del processo di vendita.
  • Client web
    Consente all'utente di vedere gli asset del Data Center e di conoscere il consumo di energia e la capacità di alimentazione attraverso qualunque browser web moderno. Questo abbassa i costi di manutenzione e consente agli operatori di assumere decisioni migliori e più informate, in tempo reale.
  • Misura del consumo elettrico
    Fatturazione dettagliata per ogni singola utenza tramite una panoramica semplice dell'energia venduta e misurata.
  • Rapporto sull'alimentazione
    Indicazione della capacità totale rispetto alla capacità venduta e al carico misurato per ogni sito, per ottenere una panoramica completa delle attuali capacità di alimentazione.
  • Rapporto spazi
    Panoramica istantanea delle attuali capacità di spazio, con identificazione degli spazi vendibili, occupabili e riservabili, e identificazione degli spazi utilizzati internamente.
  • Rapporto di inventario per il locatario
    Quadro di tutte le apparecchiature associate a una singola utenza, per un inventario istantaneo delle utenze.
  • Rapporto sulle prese di alimentazione
    Evidenziazione dello stato corrente delle spine e delle prese per una o più PDU o utenze, con indicazione dell'eccesso di domanda.
  • Supporto della sala elettrica
    Monitoraggio della capacità e pianificazione dei cambiamenti per apparati di alimentazione centralizzati in aree esterne al piano di pavimento principale della sala CED
  • Servizi opzionali di installazione
    Per rendere più rapida l'installazione grazie ai Servizi Professionali APC
  • Modello dati condivisi
    Garanzia di disponibilità di dati aggiornati e sincronizzati nel corso dell'intero ciclo di vita della sala CED
  • Compatibile con prodotti di terzi
    Consente la modellazione di apparati e dati di qualsiasi fornitore garantendo il supporto di data center esistenti.
  • Localizzazione
    L'interfaccia utente è disponibile nelle principali lingue locali
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bahamas , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Giappone , Kenya , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    216mm , 21.6cm
  • Larghezza massima
    133mm , 13.3cm
  • Peso senza imballaggio
    0.09kg
  • Peso con imballaggio
    0.45kg
  • Altezza imballaggio
    229mm , 22.9cm
  • Larghezza imballaggio
    178mm , 17.8cm
  • Profondità imballaggio
    6mm , 0.6cm
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

2817KB

Aggiornato il

2018-06-13

Il software DCIM per la gestione dell'infrastruttura fisica del Data Center
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il