Sala IT prefabbricata SmartShelter, 6×12 m, pavimento piano, EMEA

Condividi:

Sala IT prefabbricata SmartShelter, 6×12 m, pavimento piano, EMEA

PFMIR0612FE

Description: Sala IT modulare, da assemblare sul posto, che combina la modularità con la possibilità di personalizzare dimensioni e forme. Possibilità di realizzare una sala IT sicura, resistente al fuoco e all’acqua, altamente flessibile e configurabile
Sala IT prefabbricata SmartShelter, 6×12 m, pavimento piano, EMEA

Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469

Sala SmartShelter Caratteristiche e vantaggi

Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Austria , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Bielorussia , Svizzera , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Danimarca , Estonia , Spagna , Finlandia , Francia , Regno Unito , Georgia , Gibilterra , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Islanda , Italia , Liechtenstein , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Moldavia , Macedonia , Mauritania , Malta , Paesi Bassi , Norvegia , Polonia , Portogallo , Romania , Russia , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Turchia , Ucraina

Print Technical Specification

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    400V 3PH

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    3048mm , 304.8cm
  • Larghezza massima
    6096mm , 609.6cm
  • Profondità massima
    12192mm , 1219.2cm
Bid Spec
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

433KB

Aggiornato il

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Source ZIP

Dimensioni

1309KB

Aggiornato il

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
Prefabricated Data Center IT Room, Mechanical