Refresh-UPS MGE Galaxy 3500 10 kVA 400 V con 2 moduli batt., avviamento 5x8, RMS e programma di assistenza di 2 anni

Condividi:

Refresh-UPS MGE Galaxy 3500 10 kVA 400 V con 2 moduli batt., avviamento 5x8, RMS e programma di assistenza di 2 anni

WG35T10KH2B2RFU

Description: Get a comprehensive product replacement to maximize performance and availability
Refresh-UPS MGE Galaxy 3500 10 kVA 400 V con 2 moduli batt., avviamento 5x8, RMS e programma di assistenza di 2 anni

Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469

WG35T10KH2B2RFU Features

Refresh-UPS MGE Galaxy 3500 10 kVA 400 V con 2 moduli batt., avviamento 5x8, RMS e programma di assistenza di 2 anni

  • Monitoraggio 24 ore su 24
    Professionisti specializzati nel monitoragio remoto lavorano non stop per garantire il monitoraggio nell'arco delle 24 ore dell'infrastruttura fisica aziendale. Come un secondo paio di occhi, contribuiscono a diagnosticare i problemi prima che diventino critici.
  • Sopralluogo annuale nel sito
    Il sopralluogo annuale contribuisce a rendere il funzionamento del sistema conforme alle specifiche del costruttore. Disponibile per i prodotti trifase e di raffreddamento
  • Aggiornamenti firmware gratuiti
    La manutenzione del sistema comprende anche la garanzia che il funzionamento dell'unità sia basato sulla versione più recente del firmware. Con APC non esistono costi nascosti. Tutti i contratti di manutenzione preventiva prevedono la fornitura gratuita degli aggiornamenti firmware.
  • Le spese di manodopera e trasferta sono comprese
    Le spese di trasferta e di manodopera sono incluse nella maggior parte dei contratti di assistenza. Per informazioni sulle specifiche dei servizi di assistenza, consultate il documento Statement of Work.
  • I pezzi di ricambio sono compresi oppure acquistabili scontati
    I componenti e i pezzi di ricambio sono compresi oppure acquistabili scontati. Consultare lo statement of work per i dettagli dell'assistenza
  • Monitoraggio protetto
    Il monitoraggio viene effettuato tramite comunicazioni continuative consentite dal firewall. Non è necessario accedere alla rete del cliente
  • Report di sintesi dell'assistenza
    Fornisce un report dettagliato degli interventi effettuati, comprese raccomandazioni in termini di assistenza per garantire una performance ottimale
  • Supporto tecnico
    Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Bielorussia , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , EMEA , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Oman , Pakistan , Polonia , Portogallo , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uzbekistan , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Informativa sul lavoro
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

362KB

Aggiornato il

2018-06-14

The Schneider Electric Refresh-UPS service (R-UPS) is an ideal solution for customers that need to replace a legacy 3 Phase UPS reaching end of life or end of service life. Rrefresh-UPS will secure your power availability, eliminate potential unplanned maintenance costs, and improve your system’s efficiency. Refresh-UPS provides the peace of mind that results from installing a new system with the latest technology, combined with the Schneider Electric professional start-up and two years all inclusive on-site certified service.
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il