Cavo di distribuzione dati APC, UTP Cat. 5e CMR grigio, 6 jack RJ-45 - 6 jack RJ-45, 9,4 m

Condividi:

Cavo di distribuzione dati APC, UTP Cat. 5e CMR grigio, 6 jack RJ-45 - 6 jack RJ-45, 9,4 m

DDCC5E-031

Description: Soluzioni infrastrutturali di networking e connettività per Data Center: Connettori RJ45; pannelli di ripartizione; bretelle e cavi LAN in rame; soluzione in fibra ottica preterminata.

Include : Installation Guide , User Manual

In magazzino
SFr. 151.19
Prezzo comprensivo di IVA
Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469

DDCC5E-031 Features

Cavo di distribuzione dati APC, UTP Cat. 5e CMR grigio, 6 jack RJ-45 - 6 jack RJ-45, 9,4 m

Soluzioni infrastrutturali di networking e connettività per Data Center: Connettori RJ45; pannelli di ripartizione; bretelle e cavi LAN in rame; soluzione in fibra ottica preterminata.

Include : Installation Guide , User Manual

  • Setup di tipo "plug and play"
    Semplicità e rapidità di set up

Connettività di rete Caratteristiche e vantaggi

  • Compatibilità con i prodotti Schneider Electric
    I componenti Actassi sono concepiti per adattarsi perfettamente agli altri prodotti e alle altre soluzioni Schneider Electric, in modo da costituire un sistema completo.
  • PoE+
    I connettori S-One possono essere utilizzati in applicazioni PoE+
  • Installazione facile e veloce
    Grazie a innovazioni quali il connettore S-One, i pannelli di ripartizione scorrevoli da 19” e il cavo CL-MX, Actassi consente di lavorare più rapidamente: riduzione fino al 20% dei tempi di installazione e garanzia di un cablaggio di rete ad alte prestazioni. Il connettore S-One è fino al 50% più rapido da collegare mentre la fibra preterminata è fino a 3 volte più rapida da installare.
  • Design e offerta innovativi
    Actassi include connettori monoblocco RJ45 manovrabili senza attrezzi (rapidità di collegamento superiore anche del 50%); pannelli di ripartizione da 19" con funzioni di scorrimento e quick-fix, messa a terra automatica, gestione e marcatura dei cavi di livello superiore; innovativi cavi LAN con schermatura a foglio singolo; cablaggio LAN a 3 e 4 punti di Classe EA ad alte prestazioni; offerta in fibra preterminata e rame, preassemblata e pretestata al 100%.
  • Offerta completa
    Actassi include connettori RJ45; pannelli di ripartizione; bretelle e cavi LAN in rame; soluzione in fibra ottica preterminata.
  • Usabilità superiore
    Actassi è facile da ordinare, facile da installare, facile da usare e facile da aggiornare
  • Prestazioni conformi ai più avanzati standard internazionali
    I prodotti Actassi superano i più avanzati standard internazionali, quali ISO/IEC 11801 e 2:2010 per il connettore S-One RJ45.
  • Garanzia di prestazioni, sicurezza e affidabilità
    Verifica da parte di laboratori indipendenti. Certificazione di terzi indipendenti, rinnovata ogni anno. Conformità certificata da terzi che copre tutte le categorie prestazionali fino alla più alta Cat6A (1OGb/s), disponibile con e senza schermatura. Piena conformità dei componenti a ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Formazione e garanzia estesa del sistema. Focus sull'ambiente: Offerta Green Premium (profilo ambientale del prodotto)
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Cina , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Kenya , Cambogia , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , Yemen , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Numero di porte
    6

Ingresso

  • Lunghezza cavo
    9.45metri

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    84mm , 8.4cm
  • Larghezza massima
    338mm , 33.8cm
  • Profondità massima
    356mm , 35.6cm
  • Peso senza imballaggio
    2.0kg
  • Peso con imballaggio
    2.23kg
  • Altezza imballaggio
    84mm , 8.4cm
  • Larghezza imballaggio
    338mm , 33.8cm
  • Profondità imballaggio
    356mm , 35.6cm
  • Colore
    Grey
  • Connettore A
    RJ45(Cat 5E Straight Through)
  • Connettore B
    RJ45(Cat 5E Straight Through)

Conformità

  • Certificazioni
    ETL, TAA compliance, Approvazione UL
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il