Cavo di distribuzione dati APC, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 nero, 4,5 m

Condividi:

Cavo di distribuzione dati APC, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 nero, 4,5 m

DDCC6-017

Description: Soluzioni infrastrutturali di networking e connettività per Data Center: Connettori RJ45; pannelli di ripartizione; bretelle e cavi LAN in rame; soluzione in fibra ottica preterminata.

Include : User Manual

SFr. 205.19
Prezzo comprensivo di IVA
Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469

DDCC6-017 Features

Cavo di distribuzione dati APC, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 nero, 4,5 m

Soluzioni infrastrutturali di networking e connettività per Data Center: Connettori RJ45; pannelli di ripartizione; bretelle e cavi LAN in rame; soluzione in fibra ottica preterminata.

Include : User Manual

Connettività di rete Caratteristiche e vantaggi

  • Offerta completa
    Actassi include connettori RJ45; pannelli di ripartizione; bretelle e cavi LAN in rame; soluzione in fibra ottica preterminata.
  • Installazione facile e veloce
    Grazie a innovazioni quali il connettore S-One, i pannelli di ripartizione scorrevoli da 19” e il cavo CL-MX, Actassi consente di lavorare più rapidamente: riduzione fino al 20% dei tempi di installazione e garanzia di un cablaggio di rete ad alte prestazioni. Il connettore S-One è fino al 50% più rapido da collegare mentre la fibra preterminata è fino a 3 volte più rapida da installare.
  • Usabilità superiore
    Actassi è facile da ordinare, facile da installare, facile da usare e facile da aggiornare
  • Compatibilità con i prodotti Schneider Electric
    I componenti Actassi sono concepiti per adattarsi perfettamente agli altri prodotti e alle altre soluzioni Schneider Electric, in modo da costituire un sistema completo.
  • Design e offerta innovativi
    Actassi include connettori monoblocco RJ45 manovrabili senza attrezzi (rapidità di collegamento superiore anche del 50%); pannelli di ripartizione da 19" con funzioni di scorrimento e quick-fix, messa a terra automatica, gestione e marcatura dei cavi di livello superiore; innovativi cavi LAN con schermatura a foglio singolo; cablaggio LAN a 3 e 4 punti di Classe EA ad alte prestazioni; offerta in fibra preterminata e rame, preassemblata e pretestata al 100%.
  • PoE+
    I connettori S-One possono essere utilizzati in applicazioni PoE+
  • Garanzia di prestazioni, sicurezza e affidabilità
    Verifica da parte di laboratori indipendenti. Certificazione di terzi indipendenti, rinnovata ogni anno. Conformità certificata da terzi che copre tutte le categorie prestazionali fino alla più alta Cat6A (1OGb/s), disponibile con e senza schermatura. Piena conformità dei componenti a ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Formazione e garanzia estesa del sistema. Focus sull'ambiente: Offerta Green Premium (profilo ambientale del prodotto)
  • Prestazioni conformi ai più avanzati standard internazionali
    I prodotti Actassi superano i più avanzati standard internazionali, quali ISO/IEC 11801 e 2:2010 per il connettore S-One RJ45.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Bielorussia , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Croazia , Ungheria , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Cambogia , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Oman , Pakistan , Polonia , Portogallo , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uzbekistan , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Numero di porte
    6

Ingresso

  • Lunghezza cavo
    5.18metri

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    89mm , 8.9cm
  • Larghezza massima
    343mm , 34.3cm
  • Profondità massima
    343mm , 34.3cm
  • Peso senza imballaggio
    1.96kg
  • Peso con imballaggio
    2.4kg
  • Altezza imballaggio
    89mm , 8.9cm
  • Larghezza imballaggio
    343mm , 34.3cm
  • Profondità imballaggio
    343mm , 34.3cm
  • Colore
    Black
  • Connettore A
    RJ45(Cat 6 Straight Through)
  • Connettore B
    RJ45(Cat 6 Straight Through)

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-3000metri

Conformità

  • Certificazioni
    TAA compliance, Omologazione UL, Approvazione UL
  • Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

769KB

Aggiornato il

2018-06-14

Installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il