APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V

Condividi:

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V

SMX3000RMHV2U

Description: Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Include : CD with software , Documentation CD , Rack Mounting Brackets , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

In magazzino
SFr. 2'430.00
Prezzo comprensivo di IVA
Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.

SMX3000RMHV2U Features

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Include : CD with software , Documentation CD , Rack Mounting Brackets , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.
  • Evita problemi di alimentazione costosi da mantenere la vostra attrezzatura IT e dati sicuri e disponibili
    Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi
  • Produttività più intelligente grazie alla personalizzazione in base alle proprie specifiche esigenze
    L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
  • Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
    Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
  • La tranquillità derivante dalla piena compatibilità delle apparecchiature e dall’affidabilità di un leader
    L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • Stabilizzazione dell'alimentazione
    Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
  • Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
    Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Carica delle batterie compensata in temperatura
    Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
  • Network manageable
    Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
  • Connettività seriale
    Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
  • Allarmi acustici
    Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
  • Indicatori di stato a LED
    Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Interruttori automatici risettabili
    Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
  • Segnalazione preventiva dei guasti
    Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Sensibilità regolabile alla tensione
    Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
  • Punti rettificabili di regolazione della tensione
    Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivia , Botswana , Bielorussia , Canada , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Cile , Camerun , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Algeria , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Regno Unito , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guyana , Hong Kong , Croazia , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giordania , Kenya , Cambogia , Kuwait , Kazakhstan , Libano , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Perù , Filippine , Pakistan , Polonia , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Tanzania , Ucraina , Uganda , Stati Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Capacità di potenza in uscita
    2.7 KWatt / 3.0 kVA
  • Potenza massima configurabile (watt)
    2.7 KWatt / 3.0 kVA
  • Tensione di uscita nominale
    230V
  • Distorsione tensione di uscita
    Meno del 5%
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Altre tensioni di uscita
    208, 220, 240
  • Fattore di cresta del carico
    03:01
  • Topologia
    Line Interactive
  • Tipo forma d'onda
    Uscita sinusoidale
  • Connessioni di uscita
    (1) IEC 320 C19 (Backup batteria)
    (8) IEC 320 C13 (Backup batteria)
    (2) IEC Jumpers (Backup batteria)
  • Tempo di trasferimento
    2-4 ms
  • Tempo di trasferimento
    6ms typical : 10ms maximum

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    208V , 230V
  • Frequenza ingresso
    50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
  • Tipo di spina
    IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
  • Lunghezza cavo
    1.83metri
  • Campo tensione di ingresso per funzionamento
    140 - 280V
  • Numero di cavi di alimentazione
    1
  • Altre tensioni di ingresso
    220, 240
  • Tempo di trasferimento
    2-4 ms

Batterie e tempi di funzionamento

Comunicazioni & Gestione

  • Porta di interfaccia (s)
    SmartSlot
  • Quadro di comando
    Display di stato a LED con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico, Console di controllo e stato LCD multifunzione
  • Allarme udibile
    Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
  • Emergency Power Off (EPO)
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    645Joule
  • Protezione delle linee dati
    --
  • Filtraggio
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    85mm , 8.5cm
  • Larghezza massima
    432mm , 43.2cm
  • Profondità massima
    667mm , 66.7cm
  • Altezza rack
    2U
  • Peso senza imballaggio
    37.32kg
  • Peso con imballaggio
    45.36kg
  • Altezza imballaggio
    243mm , 24.3cm
  • Larghezza imballaggio
    596mm , 59.6cm
  • Profondità imballaggio
    869mm , 86.9cm
  • Colore
    Black
  • Dimensioni pallet
    39.369999999999997inches
  • N. di livelli per pallet
    4.0
  • N. di unità per livello per pallet
    2.0
  • Peso pallet
    855.12lbs.
  • Unità per pallet
    8.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0-3000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri
  • Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
    55.0dBA
  • Dissipazione termica in linea
    184.0BTU/h

Conformità

  • Certificazioni
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, UL 1778, VDE
  • Garanzia standard
    Riparazione o sostituzione per 3 anni (batteria esclusa) e per 2 anni con batteria, garanzie onsite opzionali disponibili, estensioni di garanzia opzionali disponibili

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
  • PEP
    Disponibile nella scheda Documentazione
  • EOLI
    Disponibile nella scheda Documentazione
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

230KB

Aggiornato il

2018-06-18

Guida alla sicurezza per Smart-UPS RT/cablaggio/oltre 1,5 kVA
PDF

Dimensioni

321KB

Aggiornato il

2018-06-14

Istruzioni per l'installazione del pacco batterie esterne serie X 120 Vcc
PDF

Dimensioni

38KB

Aggiornato il

2018-06-14

Addendum for Smart-UPS X External Battery Pack
PDF

Dimensioni

27KB

Aggiornato il

2018-06-12

Warranty and Service
PDF

Dimensioni

461KB

Aggiornato il

2018-06-11

User manual for Smart-UPS SMX 2000/2200/3000 VA 100-240 Vac Tower/Rack-Mount 2U
PDF

Dimensioni

409KB

Aggiornato il

2017-02-13

Installation guide for Smart-UPS SMX 2/2.2/3 kVA 100/120/230 VA Tower/Rack-Mount 2U
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

741KB

Aggiornato il

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

2276KB

Aggiornato il

2018-06-19

EN 55022:2006/A1:2007; ICES-003 Issue 4; 47 CFR FCC Part 15; VCCI; AS/NZS CISPR 22:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2005; EN 62040-2:2006; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
PDF

Dimensioni

20KB

Aggiornato il

2018-06-15

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
PDF

Dimensioni

684KB

Aggiornato il

2018-06-15

TUV Certifcate for models SMX2200RMHV2U, SMX2200R2HVNC, SMX3000RMHV2U, and SMX3000RMHV2UNC
PDF

Dimensioni

1507KB

Aggiornato il

2018-06-14

IEC 62040-1:2008
PDF

Dimensioni

250KB

Aggiornato il

2017-02-13

UL Certificate of Compliance for SMX2000RMLV2U, SMX2000RMLV2UNC, SMX2200RMLV2U, SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC, FJX3000RMLV2U, SMX3000RMJ2U, SMX2200RMHV2U, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, HTX3000RMLV2U, FJX3000RMLV2U-M, NMX3000RMLV2U, NMX3000RMLV2U-M, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX3000LV, SMX3000LVNC, SMX3000HVT, HTX3000RMHV2U.
Environmental Profile
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

433KB

Aggiornato il

2018-06-19

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
PDF

Dimensioni

396KB

Aggiornato il

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

Aggiornamenti del firmware
Codice
Aggiornato il

Aggiornamenti del firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Codice

SFPMIB426

Aggiornato il

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Codice
Aggiornato il

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatibile con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Codice

SFPCBE95

Aggiornato il

2018-01-23

Categoria

Sottocategoria


APC Smart-UPS 1500 VA da rack, LCD, 2U, 230 V con scheda di rete

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

SMT1500RMI2UNC
SFr. 1'215.00
Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469
Chiamare per ulteriori informazioni  0800 111 469
Pannello 2U distribuzione dati, ciascuno contenente 8 cavi di distribuzione dati per un totale di 48 porte

Soluzioni infrastrutturali di networking e connettività per Data Center: Connettori RJ45; pannelli di ripartizione; bretelle e cavi LAN in rame; soluzione in fibra ottica preterminata.

AR8452
SFr. 53.99
Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469
Chiamare per ulteriori informazioni  0800 111 469
Pannello bypass manutenzione APC 230 V, 32 A, MBB, ingresso cablaggio, 4 uscite C19 IEC-320

Pannelli di bypass di servizio estremamente affidabili progettati per i prodotti APC InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS e Symmetra.

SBP6KRMI2U
SFr. 841.32
Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469
Chiamare per ulteriori informazioni  0800 111 469
Anelli di sistemazione cavi (5 di grandi dimensioni e 5 di piccole dimensioni)

Accessorio di gestione dei cavi per agevolare l’eliminazione della confusione generata dai cavi e mantenere un layout ordinato e organizzato all’interno di un armadio o rack.

AR8113A
SFr. 86.39
Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469
Chiamare per ulteriori informazioni  0800 111 469
NetShelter SX 42U/48U, kit rivestimento vani, nero

Accessorio di montaggio installabile senza l'ausilio di attrezzi che riempie lo spazio esistente tra armadi a incastro su un'interasse di 609 mm.

AR7600
SFr. 37.79
Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469
Chiamare per ulteriori informazioni  0800 111 469
PDU rack 2G, monitorata a livello di singole prese, zero U, 11,0 kW, 230 V, 21 C13 e 3 C19

Le PDU (Power Distribution Unit) APC per rack con monitoraggio prese provvedono al monitoraggio delle singole prese per ottimizzare l'uso dell'energia e proteggere i circuiti. Gli amperometri provvedono al monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le PDU per rack con monitoraggio delle singole prese forniscono dati sull'utilizzo dell'alimentazione che consentono ai responsabili del Data Center di assumere decisioni informate sul bilanciamento dei carichi e sul corretto dimensionamento degli ambienti informatici per abbattere i costi totali di proprietà. Le PDU per rack con monitoraggio delle singole prese includono il monitoraggio della potenza effettiva, una porta per sensore di temperatura/umidità, prese IEC bloccabili e interruttori automatici ultrapiatti. L'utente ha la possibilità di accedere, configurare e controllare le PDU per rack con monitoraggio delle singole prese tramite interfacce Web, SNMP o Telnet sicure, tramite piattaforme di gestione centralizzate APC con InfraStruxure Central, Operations, Capacity ed Energy Efficiency.

AP8481
SFr. 1'593.00
Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469
Chiamare per ulteriori informazioni  0800 111 469
Pannello 0U distribuzione dati per NetShelter SX / SV / VX

Soluzioni infrastrutturali di networking e connettività per Data Center: Connettori RJ45; pannelli di ripartizione; bretelle e cavi LAN in rame; soluzione in fibra ottica preterminata.

AR8457
SFr. 43.19
Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469
Chiamare per ulteriori informazioni  0800 111 469
PDU rack, base, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (13) C13

Distribuzione affidabile dell'alimentazione

AP6020A
SFr. 86.39
Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469
Chiamare per ulteriori informazioni  0800 111 469
Organizzatore cavi orizzontali 2U

Accessorio di gestione dei cavi per agevolare l’eliminazione della confusione generata dai cavi e mantenere un layout ordinato e organizzato all’interno di un armadio o rack.

AR8426A
SFr. 75.59
Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469
Chiamare per ulteriori informazioni  0800 111 469
PQUA-8ASKY4

Pannelli di bypass di servizio estremamente affidabili progettati per i prodotti APC InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS e Symmetra.

SBP3000RMHW
SFr. 323.99
Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469
Chiamare per ulteriori informazioni  0800 111 469

Mostra risultati per pagina