Data Center Assessment Services

Analisi e valutazione on site del data center o dell'armadio di rete del cliente con raccomandazioni per incrementare al massimo la disponibilità, aumentare l'efficienza energetica e abbattere i costi di natura energetica.

If you're responsible for a data center, maximizing availability is a top priority. At the same time, you need to better manage the spiraling costs associated with increased energy demands. An assessment provides baseline data to help you understand your current situation, and it provides recommendations for improvements so you can reach all your goals.

Ulteriori informazioni
No Results
Convenienza
Indipendenti dai costruttori Valutazione e analisi oggettive con opzioni indipendenti dai vendor
Specialisti nella gestione dell'energia per Data Center Analisi effettuata da specialisti della gestione energetica dei data center che integrano la conoscenza delle migliori tecniche di settore con l'esperienza pratica dei data center per fornire raccomandazioni un grado di incrementare l'efficienza energetica e operativa nonché di abbattere i costi energetici.
Raccolta dati on site La raccolta dei dati viene effettuata da professionisti esperti di problemi di gestione energetica all'interno del data center
Dati baseline Utilizzo di dati baseline per descrivere la situazione attuale e misurare i miglioramenti realizzati in termini di rendimento e utilizzo delle infrastrutture.
Le spese di manodopera e trasferta sono comprese Le spese di trasferta e di manodopera sono incluse nella maggior parte dei contratti di assistenza. Per informazioni sulle specifiche dei servizi di assistenza, consultate il documento Statement of Work.
Report di valutazione personalizzato Fornisce un'analisi dell'infrastruttura corrente unitamente a raccomandazioni migliorative, consentendo al cliente di mettere a punto e implementare piani infrastrutturali e di gestione energetica di breve e lungo periodo.
Pianificazione
Report personalizzato Tutti i servizi di valutazione prevedono un report personalizzato che può comprendere i seguenti punti: 1) requisiti in termini di alimentazione e raffreddamento per supportare il carico esistente; 2) imaging termico; 3) disegni CAD; 4) descrizione dei vincoli e 5) raccomandazioni per aumentare la potenza e il rendimento. Il report fornisce all'utente le informazioni necessarie per progettare gli impianti in modo tale da ottenere una performance ottimale, da prolungare la vita utile degli apparati e da garantire il massimo livello di disponibilità della rete.
Indipendenti dai costruttori Valutazione e analisi oggettive con opzioni indipendenti dai vendor
Dati baseline Utilizzo di dati baseline per descrivere la situazione attuale e misurare i miglioramenti realizzati in termini di rendimento e utilizzo delle infrastrutture.