Telecamere di sicurezza

Telecamere che si integrano nelle appliance 300, 400 e 500 NetBotz

Questa gamma ampliata di telecamere favorisce una grande flessibilità nella scelta da parte degli amministratori informatici della telecamera che meglio si adatta alla loro applicazione. L'applicazione di gestione della sorveglianza consente di cercare e reperire video in modo rapido nonché di effettuare il "tagging" di video clip importanti. Il pod per telecamere e le telecamete TVCC (tramite il pod adattatore TVCC) NetBotz sono compatibili con NetBotz 300, 400 e 500.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Pod adattatore TVcc APC NetBotz 120 con cavo USB - 5m Codice NBPD0123 Prezzo SFr. 356.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pod telecamera NetBotz 160 Codice NBPD0160 Prezzo SFr. 388.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pod telecamera NetBotz 160 Codice NBPD0160A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Disponibilità
Videocamera per immagini in movimento Fornisce una registrazione visiva se utilizzato con una appliance NetBotz compatibile