NetBotz 500

Monitoraggio delle condizioni di sicurezza e ambientali ad alte prestazioni dagli armadi di rete alle sale CED

Scopri NetBotz in un'animazione 3D.
NetBotz 500 garantisce un livello avanzato di sicurezza e monitoraggio ambientale. L'unità NetBotz 500 include videosorveglianza e monitoraggio per registrare le attività umane e rilevare le intrusioni. Consente il monitoraggio di temperatura, umidità, contatti per porte, contatti puliti, vibrazioni, fumo, monitoraggio audio a 2 vie, monitoraggio perdite a punti e a fune. Grazie alle funzionalità supplementari, ad es. integrazione con StruxureWare Data Center Expert e avvisi definiti dall’utente, NetBotz 500 è l’unità ideale per la protezione delle risorse informatiche dalle minacce alla sicurezza ambientali. L'unità NetBotz 500 può essere utilizzata in armadi di rete ma anche nei Data Center, anche se generalmente è installata in Data Center di dimensioni medio-grandi. NetBotz è una soluzione di monitoraggio attivo del sistema progettata per garantire la protezione da minacce fisiche, ambientali o umane che possono disturbare o bloccare l'infrastruttura informatica. Questa suite scalabile di applicazioni, sensori, controlli degli accessi e videocamere, collegate in rete, è concepita per proteggere gli ambienti, dagli armadi di rete fino ai Data center. Il design modulare consente l'uso di sensori comuni tra le applicazioni NetBotz. È possibile inviare avvisi opzionali definiti dall'utente, in vari formati, che si integrano facilmente nelle politiche di escalation degli eventi. Per la gestione di svariate applicazioni NetBotz, utilizzare StruxureWare Data Center Expert. Le licenze StruxureWare Data Center Expert per la sorveglianza offrono una singola vista di più videocamere, ricerca e recupero rapido dei video e marcatura di riprese video importanti.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Monitoraggio rack NetBotz 570 Codice NBRK0570 Prezzo SFr. 2'457.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Flessibilità
Criteri di estensione personalizzati Gli avvisi vengono gestiti in base ai criteri di estensione e ricevuti in diversi formati.
Soglia regolabile Personalizzazione delle definizioni delle soglie (più soglie per sensore, pianificazione, livelli di gravità) in base ai requisiti degli utenti.
Costo totale di gestione
Accessibile via browser Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Accesso rapido da un qualsiasi punto della rete.
Memorizzazione di filmati basata sugli eventi La memorizzazione di filmati attivata dal movimento o dall’avviso.
Disponibilità
Segnalazione guasti La notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di risposta nel caso di situazioni critiche dell'infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di ridurre il tempo medio per la riparazione, migliorare l'efficienza e massimizzare il tempo attivo.
Sorveglianza Rilevamento e registrazione di movimenti con possibilità di abbinare un record visivo ad un allarme ambientale o di accesso per rendere più rapida l'analisi del guasto
Monitoraggio ambientale Prevenzione dei guasti degli apparecchi in relazione a una gamma completa di condizioni ambientali a rischio.
Monitoraggio dell'accesso Rilevamento dell’accesso da parte di personale non autorizzato mediante interruttore.
Facilità di gestione
Si integra con StruxureWare Data Center Expert Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Alerts View Verifica e correlazione semplificate degli avvisi. Specifica del contesto degli avvisi mediante filmati, grafici e mappe in allegato.
Compatibilità con i sistemi di gestione aziendali Gestione dei dispositivi APC da un unico sistema grazie all’inoltro di trap SNMP (eventi) al sistema di gestione aziendale prescelto.
Applicazione client Advanced View L’affidabile interfaccia dei dispositivi fornisce la cronologia di avvisi, grafici e configurazioni.