NetBotz 300

Monitoraggio economico delle condizioni di sicurezza e ambientali dagli armadi di rete alle sale CED

NetBotz 300 offre il miglior rapporto qualità/prezzo nel monitoraggio via rete delle condizioni di sicurezza e ambientali. Una telecamera integrata consente di effettuare monitoraggio e videosorveglianza per registrare qualsiasi intervento umano. Effettua il monitoraggio di temperatura, umidità, apertura delle porte, contatti aperti, sensori di perdite spot, vibrazioni e presenza di fumo. Funzionalità supplementari quali l'integrazione con InfraStruXure Centrale, Power over Ethernet e allarmi definiti dall'utente fanno di NetBotz 300 il prodotto ideale per proteggere i propri apparati informatici contro pericoli ambientali e legati alla sicurezza. Benché NetBotz 300 possa essere utilizzato dagli armadi di rete alle sale CED, viene generalmente installato in armadi di rete e sale server. NetBotz è una soluzione di monitoraggio attivo progettata per la protezione contro pericoli fisici, di natura umana o ambientale, che possono provocare interruzioni o fermo macchina nell'infrastruttura informatica. Questa suite scalabile di appliance, sensori, controlli dell'accesso e telecamere collegati in rete è stata progettata per la protezione di ambienti che spaziano in termini dimensionali dagli armadi di rete alle sale CED. Il design modulare consente di installare sensori comunemente utilizzati tra le appliance NetBotz. E' possibile inviare in tutta una serie di formati allarmi opzionali definiti dall'utente che si integrano facilmente nelle policy di intervento. InfraStruXure Central serve a gestire appliance NetBotz multiple. Le licenze InfraStruXure Central Surveillance consentono di visualizzare una singola vista di telecamere multiple, di cercare e reperire video in modo rapido e di effettuare il "tagging" di video clip importanti.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Monitor ambientale NetBotz 355 (senza iniettore PoE) Codice NBWL0355 Prezzo SFr. 1'377.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Monitor ambientale NetBotz 355 (senza iniettore PoE) Codice NBWL0355A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Monitor ambientale NetBotz 355 (con iniettore PoE 120/240 V) Codice NBWL0356 Prezzo SFr. 1'485.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Monitor ambientale NetBotz 355 (con iniettore PoE 120/240 V) Codice NBWL0356A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Facilità di gestione
Si integra con StruxureWare Data Center Expert Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Alerts View Verifica e correlazione semplificate degli avvisi. Specifica del contesto degli avvisi mediante filmati, grafici e mappe in allegato.
Compatibilità con i sistemi di gestione aziendali Gestione dei dispositivi APC da un unico sistema grazie all’inoltro di trap SNMP (eventi) al sistema di gestione aziendale prescelto.
Applicazione client Advanced View L’affidabile interfaccia dei dispositivi fornisce la cronologia di avvisi, grafici e configurazioni.
Disponibilità
Monitoraggio ambientale Prevenzione dei guasti degli apparecchi in relazione a una gamma completa di condizioni ambientali a rischio.
Sorveglianza Rilevamento e registrazione di movimenti con possibilità di abbinare un record visivo ad un allarme ambientale o di accesso per rendere più rapida l'analisi del guasto
Segnalazione guasti La notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di risposta nel caso di situazioni critiche dell'infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di ridurre il tempo medio per la riparazione, migliorare l'efficienza e massimizzare il tempo attivo.
Monitoraggio dell'accesso Rilevamento dell’accesso da parte di personale non autorizzato mediante interruttore.
Costo totale di gestione
Memorizzazione di filmati basata sugli eventi La memorizzazione di filmati attivata dal movimento o dall’avviso.
Accessibile via browser Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Accesso rapido da un qualsiasi punto della rete.
Protezione
Sicurezza tramite password Protezione con password selezionabile dall'utente.
Flessibilità
Criteri di estensione personalizzati Gli avvisi vengono gestiti in base ai criteri di estensione e ricevuti in diversi formati.
Soglia regolabile Personalizzazione delle definizioni delle soglie (più soglie per sensore, pianificazione, livelli di gravità) in base ai requisiti degli utenti.