NetBotz 200

Monitoraggio ambientale conveniente e flessibile per tutti gli ambienti informatici, dalle piccole reti perimetrali ai grossi Data Center

NetBotz 250 è la soluzione più economica per il monitoraggio di ambienti IT di ogni tipo e dimensione. Con 6 porte integrate per il collegamento di diversi sensori NetBotz cablati, incluso rilevamento temperatura, temperatura/umidità, fumo e perdite di liquidi, l’apparecchiatura protegge i dispositivi di elaborazione dalle minacce ambientali. Il supporto nativo per sensori wireless NetBotz consente la distribuzione rapida della soluzione di monitoraggio. Grazie a funzioni supplementari, ad es. integrazione con il software StruxureWare Data Center Expert e avvisi definiti dall’utente, NetBotz 250 è l’unità ideale per la protezione delle risorse informatiche.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Monitoraggio rack NetBotz 250 Codice NBRK0250 Prezzo SFr. 571.32 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Costo totale di gestione
Browser Accessible Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Accesso rapido da un qualsiasi punto della rete.
Protezione
Sicurezza tramite password Protezione con password selezionabile dall'utente.
Facilità di gestione
Compatibilità con i sistemi di gestione aziendali Gestione dei dispositivi APC da un unico sistema grazie all’inoltro di trap SNMP (eventi) al sistema di gestione aziendale prescelto.
Si integra con StruxureWare Data Center Expert Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Easy Integration Possibilità di integrazione con rack APC, sensori NetBotz e Data Center Expert, per facili operazioni di implementazione, configurazione e gestione.
Disponibilità
Monitoraggio dell'accesso Rilevamento dell’accesso da parte di personale non autorizzato mediante interruttore.
Segnalazione guasti La notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di risposta nel caso di situazioni critiche dell'infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di ridurre il tempo medio per la riparazione, migliorare l'efficienza e massimizzare il tempo attivo.
Riduzione del cablaggio Sensori wireless per ridurre ingombro e costi di cablaggio.
Riavvio degli apparati da remoto Evita la trasferta di tecnici aziendali a localizzazioni remote.
Monitoraggio ambientale Prevenzione dei guasti degli apparecchi in relazione a una gamma completa di condizioni ambientali a rischio.
Flessibilità
Soglia regolabile Personalizzazione delle definizioni delle soglie (più soglie per sensore, pianificazione, livelli di gravità) in base ai requisiti degli utenti.
Fattore di forma sottile Possibilità di montaggio in rack accanto ad altre apparecchiature IT o come zero U sul fondo
Flessibilità e adattabilità Può essere la soluzione di monitoraggio ambientale, la soluzione di controllo dell'accesso ai rack o entrambe.