NetShelter SX

Armadio rack multifunzione con semplificazione dell'installazione, della gestione dei cavi, dell'integrazione della distribuzione dell'alimentazione e ottimizzazione del flusso d'aria.

Scopri NetShelter SX in un'animazione 3D.
NetShelter SX è un armadio rack multifunzionale progettato in base alle esigenze dei clienti di tutto il mondo. Questi armadi sono progettati per soddisfare le attuali tendenze del mercato IT e le applicazioni sono adatte a qualunque requisito: connettività di rete, elaborazione ad alta densità, trasmissione, audiovisivi. L’armadio rack NetShelter SX è una soluzione incentrata principalmente sulla distribuzione del raffreddamento e dell'alimentazione, sulla gestione dei cavi e sul monitoraggio ambientale, e fornisce un ambiente da rack affidabile per apparecchiature mission-critical.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto APC NetShelter SX 42U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black Codice AR3100 Prezzo SFr. 1'539.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 42U 600×1070 mm (L×P), con pannelli laterali, grigio RAL 7035 Codice AR3100G Prezzo SFr. 1'539.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 42U 600 x 1070 mm (L x P), con pannelli laterali, nero - 907 kg Imballo antiurto Codice AR3100SP Prezzo SFr. 2'187.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC NetShelter SX 24U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black Codice AR3104 Prezzo SFr. 1'296.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 48U, largh. 600 mm, prof. 1070 mm, con pannelli laterali, nero Codice AR3107 Prezzo SFr. 1'809.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 48U, 600×1070mm (L×P), con pannelli laterali, grigio RAL 7035 Codice AR3107G Prezzo SFr. 1'809.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 48U 600 x 1070 mm (L x P), con pannelli laterali, nero - 907 kg Imballo antiurto Codice AR3107SP Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio di rete NetShelter SX 42U, larghezza 750 mm, profondità 1070 mm, con pannelli laterali, nero Codice AR3140 Prezzo SFr. 2'511.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio di rete NetShelter SX 42U 750×1070 mm (L×P) con lati colore grigio RAL7035 Codice AR3140G Prezzo SFr. 2'268.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 42U, largh. 750 mm, prof. 1070 mm, con pannelli laterali, nero Codice AR3150 Prezzo SFr. 1'863.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 42U 750 x 1070 mm (L x P), con pannelli laterali, nero - 907 kg Imballo antiurto Codice AR3150SP Prezzo SFr. 2'889.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 48U, largh. 750 mm, prof. 1070 mm, con pannelli laterali, nero Codice AR3157 Prezzo SFr. 2'241.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 48U 750 x 1070 mm (L x P), con pannelli laterali, nero - 907 kg Imballo antiurto Codice AR3157SP Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 42U, 800×1070mm (L×P), con pannelli laterali, grigio RAL 7035 Codice AR3180G Prezzo SFr. 2'052.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio colocation profondo NetShelter SX nero 2x20U, largh. 600 mm, prof. 1070 mm, con pannelli laterali Codice AR3200 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 42U, largh. 600 mm, prof. 1200 mm, con pannelli laterali, nero Codice AR3300 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 42U, 600×1200 mm (L×P), con pannelli laterali, grigio RAL 7035 Codice AR3300G Prezzo SFr. 1'971.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 42U 600 x 1200 mm (L x P), con pannelli laterali, nero - 907 kg Imballo antiurto Codice AR3300SP Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 48U, largh. 600 mm, prof. 1200 mm, con pannelli laterali Codice AR3307 Prezzo SFr. 2'349.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 48U 600 x 1200 mm (L x P), con pannelli laterali, nero - 907 kg Imballo antiurto Codice AR3307SP Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio di rete NetShelter SX 42U, larghezza 750 mm, profondità 1200 mm, con pannelli laterali, nero Codice AR3340 Prezzo SFr. 2'754.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio di rete NetShelter SX 42U 750×1200mm (L×P) con lati colore grigio RAL7035 Codice AR3340G Prezzo SFr. 2'484.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio di rete NetShelter SX 48U, larghezza 750 mm, profondità 1200 mm, con pannelli laterali, nero Codice AR3347 Prezzo SFr. 3'186.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 42U, largh. 750 mm, prof. 1200 mm, con pannelli laterali, nero Codice AR3350 Prezzo SFr. 2'511.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 42U 750 x 1200 mm (L x P), con pannelli laterali, nero - 907 kg Imballo antiurto Codice AR3350SP Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 48U, largh. 750 mm, prof. 1200 mm, con pannelli laterali, nero Codice AR3357 Prezzo SFr. 2'916.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 48U 750 x 1200 mm (L x P), con pannelli laterali, nero - 907 kg Imballo antiurto Codice AR3357SP Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SX 42U, 800×1200 mm (L×P), con pannelli laterali, grigio RAL 7035 Codice AR3380G Prezzo SFr. 2'700.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Compatibilità
Garanzia di compatibilità per montaggio in rack da 19" EIA-310 di qualunque fornitore Montaggio indipendente dal produttore, per una totale compatibilità con tutte le apparecchiature 19" conformi allo standard EIA-310. Con la garanzia "Fits Like a Glove" soddisfatti o rimborsati si ottiene la certezza che tutte le apparecchiature da rack conformi allo standard EIA-310-E possono essere fisicamente installate nelle soluzioni NetShelter senza problemi.
Ottimizzato per sistemi di gestione cavi ad alta capacità Gli armadi NetShelter SX sono ottimizzati per l'uso con sistemi di gestione cavi ad alta capacità che si applicano ad apposite guide di montaggio apparecchiature all'interno degli armadi, si allineano agli spazi U per il montaggio delle apparecchiature e sono dotati di canali per l'instradamento e la gestione del cablaggio.
Compatibile con sistemi rack Schneider Electric Compatibili con una vasta gamma di accessori per rack Schneider Electric, consentono di creare un sistema rack completo. Le soluzioni rack possono essere configurate sul portale di progettazione Schneider Electric con Small IT Solution Designer: un sistema all'avanguardia che consente di verificare la compatibilità dei prodotti e include un utilissimo catalogo di apparecchiature di altri produttori per semplificare la scelta della soluzione rack ideale.
Integrazione con prodotti InfraStruXure Le soluzioni di raffreddamento, distribuzione dell'alimentazione e gestione cavi Schneider Electric si integrano perfettamente negli armadi informatici e consentono di realizzare un sistema di supporto infrastrutturale completo.
Convenienza
Utensili per regolazione armadio e hardware in dotazione Tutti gli armadi sono dotati di accessori standard per il montaggio delle apparecchiature informatiche e di utensili per semplificare la regolazione degli armadi.
Porte ad apertura rapida Le porte anteriori possono essere girate e sono intercambiabili con le porte posteriori. Per rimuovere le porte è sufficiente sollevarle.
Sportello anteriore perforato con profilo curvo Gli sportelli anteriori e posteriori perforati garantiscono la ventilazione ottimale dei server e delle apparecchiature di rete. La superficie perforata dello sportello anteriore è ottimizzata con un profilo curvo che aumenta il livello di perforazione.
Selezione semplice Per creare un singolo armadio non occorre sprecare tempo per scegliere e specificare innumerevoli codici. Con Schneider Electric la procedura è semplice: basta scegliere i dettagli e specificare armadi completi con un unico codice.
Aperture accesso cavi con spazzole preinstallate Le ampie feritoie per l'accesso ai cavi consentono di accedere ai cavi sospesi in uscita. Il fondo consente l'accesso ai cavi senza ostacoli dal pavimento rialzato. Il pannello posteriore è dotato di aperture con strisce a spazzola già montate in posizione inclinata verso la parte anteriore dell'armadio che consentono il passaggio dei cavi e il contenimento dell'aria.
Guide per montaggio apparecchiature integrate con sistemi di cablaggio connessioni Le guide di montaggio delle apparecchiature sono dotate di fori di montaggio zero U accanto allo spazio di montaggio EIA 19 che consentono l'installazione dei sistemi di cablaggio DDC (Data Distribution Cable) senza occupare spazio U critico per le apparecchiature. I modelli di armadi per reti e apparecchiature AV non includono fori per l'integrazione del cablaggio DDC. Per questi armadi sono disponibili altre opzioni 1U, 2U e zero U posteriori.
Supporto golfari integrato nel telaio dell'armadio I fori per i golfari integrati nella parte superiore del telaio dell'armadio consentono il sollevamento dell'armadio per spostarlo grazie ai meccanismi di sollevamento dei golfari. Per le specifiche dettagliate sui requisiti dei golfari e sui limiti di peso dell'armadio, fare riferimento alla documentazione relativa all'uso dell'armadio.
Pannello superiore per accesso cavi facilmente rimovibile Il pannello posteriore può essere rimosso facilmente estraendo il perno delle cerniere, per accedere in fase di installazione delle apparecchiature, anche quando i cavi sono già stati installati e instradati attraverso le apposite aperture. Una volta rimosso, il pannello posteriore è reversibile, per cui è possibile riposizionare aperture per i cavi più ampie per gli spinotti e i connettori di distribuzione dell'alimentazione.
Pannelli laterali a mezz'altezza e strisce a spazzola opzionali per cavi passanti I pannelli laterali a mezza altezza, a rilascio rapido, riducono le dimensioni e il peso, semplificando la manipolazione e l'accesso alle apparecchiature. I pannelli laterali sono bloccabili con una singola chiave con gli sportelli. Sono disponibili nuovi accessori per i pannelli laterali integrati nei fori di passaggio e strisce a spazzola per l'instradamento dei cavi nei rack adiacenti nella fila, per un flusso d'aria ottimale.
Flessibilità
Rotelle a profilo basso e piedini di livellamento regolabili dalla parte inferiore o superiore Gli armadi sono forniti di serie con rotelle e piedini di livellamento. I piedini di livellamento possono essere regolati facilmente con un cacciavite o un trapano, senza bisogno di raggiungere la parte inferiore con una chiave.
Porte posteriori a due battenti Le porte posteriori a due battenti contribuiscono a massimizzare lo spazio disponibile. Infatti è sufficiente uno spazio di 279 mm dietro l'armadio per consentire l'apertura delle porte.
Opzioni di imballaggio particolari per la spedizione del rack con le apparecchiature montate Gli armadi vengono spediti in imballaggi a prova d'urto e sono forniti con le apparecchiature interne già montate. Vasta esperienza di settore con i principali costruttori IT e, più recentemente, certificazione con Cisco® per il sistema UCS (Cisco Unified Computing) di preallestimento e spedizione. Per la disponibilità e le varie dimensioni degli imballaggi, controllare il sito apc.com.
Canali accessori posteriori per tutta l'altezza dell'armadio, preinstallati Il canale accessori posteriore regolabile integrato è dotato di posizioni di montaggio zero U per l'installazione di accessori senza utensili. Ogni canale è dotato di due vani di montaggio che consentono di combinare fino a quattro accessori, ad esempio PDU per rack e organizzatori di cavi verticali. Gli armadi profondi 1070 mm (42 pollici) e 825 mm (32 pollici) e gli armadi di rete sono dotati di due canali. Gli armadi profondi 1200 mm (48 pollici) sono dotati di quattro canali. I canali sono preinstallati in fabbrica nella parte posteriore dell'armadio, ma possono essere spostati in altre posizioni dell'armadio lungo il braccio laterale, per organizzare la gestione dei cavi in base ad esigenze specifiche.
Accessori di giunzione integrati con allineamento di armadi di varia altezza Gli armadi includono accessori di giunzione preinstallati per poterli unire in file in maniera più stabile. Gli accessori di giunzione preinstallati sono dotati di fori per la giunzione con l'armadio adiacente con centraggio a 600 mm o 24 pollici, a seconda della sistemazione sul pavimento.
Possibilità di assemblaggio dell'armadio su ordinazione Le opzioni ATO (Assemble-to-Order) per gli armadi consentono un livello di personalizzazione superiore rispetto ai modelli di armadi standard. Questa personalizzazione è limitata al montaggio dell'armadio e non tiene conto di ulteriori componenti applicati all'armadio. L'armadio, ad esempio, può essere assemblato senza pannelli laterali e/o sportelli. Per la disponibilità e le varie dimensioni degli imballi controllare il sito apc.com.
Guide di montaggio regolabili con hardware in gabbia e allineamento rapido Le guide di montaggio verticali possono essere regolate con incrementi di 6,4 mm (1/4 di pollice), per cui soddisfano qualunque requisito di montaggio delle apparecchiature informatiche. Allineamento semplificato integrato nel braccio laterale e nella guida di montaggio dell'armadio, per un controllo rapido dell'allineamento senza utensili. Le posizioni U sono numerate anteriormente e posteriormente, per cui l'installazione delle apparecchiature è più rapida.
Sicurezza
Progettato per una maggiore stabilità strutturale Il design del telaio ampiamente collaudato, le guide per il montaggio particolarmente resistenti e le ruote per carichi pesanti sopportano carichi statici fino a 1.364 kg (3.000 libbre) e carichi dinamici (ruote) fino a 1.023 kg (2.250 libbre). Gli armadi sono stati collaudati e approvati per l'uso con accessori per imbullonarli, per l'adempimento di vari requisiti antisismici. Per i requisiti specifici controllare la documentazione del prodotto su apc.com.
Messa a terra integrata Le parte superiore, i pannelli laterali e le porte anteriori e posteriori sono messi a terra dalla struttura del contenitore. Otto inserti di massa sono situati sulla struttura per la messa a terra esterna.