NetShelter SV

Armadi informatici universali con caratteristiche e funzionalità essenziali adatte ad applicazioni e requisiti fondamentali di apparecchiature informatiche montate in rack in vari ambienti informatici.

Gli armadi informatici NetShelter SV Schneider Electric sono diffusi in tutto il mondo, ma oggi rappresentano una soluzione ancora più conveniente con caratteristiche e funzionalità di base. Gli armadi NetShelter SV sono progettati con la massima attenzione al raffreddamento, alla distribuzione dell'alimentazione e alla gestione dei cavi, e garantiscono un ambiente rack affidabile per ospitare apparecchiature mission-critical, con ulteriori funzionalità opzionali, ad es. pannelli laterali, ruote e canali per i cavi posteriori, che riducono il costo dell'armadio di base

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Armadio NetShelter SV 42U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali, nero Codice AR2400 Prezzo SFr. 1'134.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SV 42U, 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali, nero, rack singolo non montato Codice AR2400FP1 Prezzo SFr. 884.52 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SV 42U 600×1060 mm (L×P) senza pannelli laterali, nero Codice AR2401 Prezzo SFr. 1'057.32 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali, nero Codice AR2407 Prezzo SFr. 1'350.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SV 42U 800×1060 mm (L×P) con pannelli laterali, nero Codice AR2480 Prezzo SFr. 1'404.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SV 48U 800×1060 mm (L×P) con pannelli laterali, nero Codice AR2487 Prezzo SFr. 1'674.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SV 42U 600×1200 mm (L×P) con pannelli laterali, nero Codice AR2500 Prezzo SFr. 1'485.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SV 48U 600×1200mm (L×P) con pannelli laterali, nero Codice AR2507 Prezzo SFr. 1'755.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SV 42U 800×1200 mm (L×P) con pannelli laterali, nero Codice AR2580 Prezzo SFr. 1'890.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio NetShelter SV 48U 800×1200 mm (L×P) con pannelli laterali, nero Codice AR2587 Prezzo SFr. 2'187.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Sicurezza
Messa a terra integrata Le parte superiore, i pannelli laterali e le porte anteriori e posteriori sono messi a terra dalla struttura del contenitore. Otto inserti di massa sono situati sulla struttura per la messa a terra esterna.
Dotato di supporti per imbullonare l'armadio al pavimento L'armadio è fornito con supporti per imbullonarlo e fissarlo al pallet per la spedizione. Questi stessi supporti imbullonati possono essere utilizzati per imbullonare l'armadio al pavimento nella sede di installazione definitiva.
Convenienza
Sportelli anteriori e posteriori perforati Gli sportelli anteriori e posteriori perforati garantiscono la ventilazione ottimale delle apparecchiature montate in rack.
Selezione semplice Per creare un singolo armadio non occorre sprecare tempo per scegliere e specificare innumerevoli codici. Con Schneider Electric la procedura è semplice: basta scegliere i dettagli e specificare armadi completi con un unico codice.
Pannelli laterali a tutt'altezza rimovibili I pannelli laterali sono rimovibili per semplificare l'accesso all'armadio in fase di installazione e configurazione delle apparecchiature. I pannelli laterali sono bloccabili con una singola chiave, utilizzabile anche per gli sportelli anteriori e posteriori.
Sportelli a rilascio rapido con perni a molle Lo sportello anteriore può essere spostato dal lato opposto o scambiato con gli sportelli posteriori. Gli sportelli si rimuovono facilmente agendo sul perno della cerniera a molla.
Utensili per regolazione armadio e hardware in dotazione Tutti gli armadi sono dotati di accessori standard per il montaggio delle apparecchiature informatiche e di utensili per semplificare la regolazione degli armadi.
Pannelli e aperture per l'accesso cavi Le ampie feritoie per l'accesso ai cavi consentono di accedere ai cavi sospesi in uscita. Il fondo consente l'accesso ai cavi senza ostacoli dal pavimento rialzato. Spazzole incluse nei pannelli posteriori per armadi da 800 mm (32 pollici) di larghezza.
Flessibilità
Ruote a profilo standard e piedini di livellamento regolabili dalla parte inferiore Gli armadi sono forniti di serie con ruote e piedini di livellamento. I piedini di livellamento possono essere regolati con una chiave dalla parte inferiore dell'armadio.
Armadio non assemblato opzionale (42U, largh. 660 mm, prof. 1060 mm) per siti esclusivi Non tutte le sedi di installazione dispongono dello spazio necessario per lo spostamento e l'installazione di armadi di altezza standard. Questa opzione non assemblata è imballata per il trasporto e il montaggio in sedi di installazione con limitazioni di spazio.
Supporti per il montaggio di accessori in rack già installati I supporti per il montaggio degli accessori posteriori regolabili integrati sono dotati di posizioni di montaggio zero U per l'installazione di accessori senza utensili. Ogni supporto è dotato di due vani di montaggio che consentono di combinare fino a quattro accessori, ad esempio PDU per rack e organizzatori di cavi verticali installati all'interno del rack. Regolare i supporti rispetto alle posizioni standard di fabbrica o montare supporti aggiuntivi (AR824002 - 2 unità) per installare accessori per armadi a mezza altezza, ad esempio gestori di cavi e PDU per rack verticali.
Accessori per giunzioni in dotazione Gli armadi includono accessori di giunzione preinstallati per poterli unire in file in maniera più stabile. Gli armadi sono preinstallati con appositi supporti di giunzione con centraggio a 600 mm. Il kit di accessori fornito include supporti di giunzione con centraggio a 24 pollici.
Porte posteriori a due battenti Le porte posteriori a due battenti contribuiscono a massimizzare lo spazio disponibile. Infatti è sufficiente uno spazio di 279 mm dietro l'armadio per consentire l'apertura delle porte.
Guide regolabili per il montaggio con allineamento semplificato Le guide di montaggio verticali possono essere regolate con incrementi di 10 mm (0,4 pollici), per cui soddisfano qualunque requisito di montaggio delle apparecchiature informatiche. Allineare le guide di montaggio con il lato opposto dell'armadio identificando la posizione del foro utilizzata. Le posizioni U sono numerate anteriormente e posteriormente, per cui l'installazione delle apparecchiature è più rapida.
Compatibilità
Compatibile con sistemi rack Schneider Electric Compatibili con una vasta gamma di accessori per rack Schneider Electric, consentono di creare un sistema rack completo. Le soluzioni rack possono essere configurate sul portale di progettazione Schneider Electric con Small IT Solution Designer: un sistema all'avanguardia che consente di verificare la compatibilità dei prodotti e include un utilissimo catalogo di apparecchiature di altri produttori per semplificare la scelta della soluzione rack ideale.
Garanzia di compatibilità per montaggio in rack da 19" EIA-310 di qualunque fornitore Montaggio indipendente dal produttore, per una totale compatibilità con tutte le apparecchiature 19" conformi allo standard EIA-310. Con la garanzia "Fits Like a Glove" soddisfatti o rimborsati si ottiene la certezza che tutte le apparecchiature da rack conformi allo standard EIA-310-E possono essere fisicamente installate nelle soluzioni NetShelter senza problemi.
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
NetShelter SV - A Smart Choice in Data Center Racks

NetShelter SV Enclosure Unassembled Option Assembly