Rack e armadi

Rack di server aperti e chiusi e soluzioni di rack di rete per una varietà di ambienti inclusi data center, sale server, armadi di rete, uffici, applicazioni industriali e speciali.



 
Scopri NetShelter SX in un'animazione 3D.
NetShelter SX è un armadio rack multifunzionale progettato in base alle esigenze dei clienti di tutto il mondo. Questi armadi sono progettati per soddisfare le attuali tendenze del mercato IT e le applicazioni sono adatte a qualunque requisito: connettività di rete, elaborazione ad alta densità, trasmissione, audiovisivi. L’armadio rack NetShelter SX è una soluzione incentrata principalmente sulla distribuzione del raffreddamento e dell'alimentazione, sulla gestione dei cavi e sul monitoraggio ambientale, e fornisce un ambiente da rack affidabile per apparecchiature mission-critical.
Ulteriori informazioni
Gli armadi informatici NetShelter SV Schneider Electric sono diffusi in tutto il mondo, ma oggi rappresentano una soluzione ancora più conveniente con caratteristiche e funzionalità di base. Gli armadi NetShelter SV sono progettati con la massima attenzione al raffreddamento, alla distribuzione dell'alimentazione e alla gestione dei cavi, e garantiscono un ambiente rack affidabile per ospitare apparecchiature mission-critical, con ulteriori funzionalità opzionali, ad es. pannelli laterali, ruote e canali per i cavi posteriori, che riducono il costo dell'armadio di base
Ulteriori informazioni
Studiato per sedi distaccate, piccoli uffici e qualsiasi tipo di spazio non informatico quando non sono disponibili lo spazio, il tempo o i fondi per approntare un'area informatica dedicata - NetShelter CX è una soluzione IT "plug and play" economica, sicura e ultraportatile. Basta trasportarlo in ufficio, collocare al suo interno i propri apparati, collegarlo alla rete elettrica e chiudere le porte. Grazie alla "Server Room in a Box" insonorizzata di NetShelter CX è possibile tornare rapidamente a concentrarsi sul proprio core business.

E' possibile utilizzarlo per:

- Ridurre l'investimento iniziale evitando ogni tipo di costruzione.
- Evitare sprechi di spazio - utilizzare lo spazio per altri scopi.
- Mantenere snello il proprio business - con l'uso di una infrastruttura IT portatile.
- Adottare un'unica soluzione standardizzata per le sedi distaccate e i siti remoti.
- Rinchiudere apparati rumorosi all'interno di un armadio silenzioso.

NetShelter CX è una risposta innovativa alle esigenze attuali e future di un'infrastruttura IT dinamica.

La famiglia NetShelter CX è stata ampliata con una nuova soluzione pensata per alloggiare server tower in uffici domestici o di piccole dimensioni e in altre aree IT non dedicate - Netshelter CX Mini. Per ulteriori informazioni su questo armadio insonorizzato, economico e altamente adattabile cliccare sul link "Netshelter CX Mini" di seguito.

Ulteriori informazioni
Gli armadi specialistici garantiscono un funzionamento affidabile delle apparecchiature informatiche da rack in ambienti esclusivi. Gli armadi per montaggio in rack sono progettati per applicazioni LAN e piccoli nodi in armadi di cablaggio e sale server con spazio a pavimento limitato. Gli armadi sismici sono particolarmente resistenti e possono essere implementati in Zone 4 con requisiti di sicurezza ed estrema resistenza per armadi classificati NEBS.
Ulteriori informazioni
I rack a struttura aperta a 4 posti garantiscono il montaggio semplice ed economico delle apparecchiature da rack negli ambienti informatici. I rack a struttura aperta, ideali per i server e le apparecchiature di rete e di telecomunicazione da rack, e laddove non occorre garantire la sicurezza a livello di singolo rack, eliminano qualunque ostacolo al passaggio dell'aria e consentono di accedere in maniera rapida e semplice alle apparecchiature. Grazie alla possibilità di montaggio di PDU per rack in verticale nella parte posteriore, oltre alle opzioni di instradamento, organizzazione e sistemazione di grossi fasci di cavi, le soluzioni rack a struttura aperta a 4 posti Schneider Electric rappresentano la migliore alternativa attualmente disponibile sul mercato. I clienti possono scegliere rack a struttura aperta con fori di montaggio quadrati per i server (molti server moderni richiedono fori di montaggio quadrati) e le apparecchiature di rete e di telecomunicazioni, oppure rack a struttura aperta con fori di montaggio filettati per apparecchiature di rete e di telecomunicazione.
Ulteriori informazioni
Micro Data Center (DC) Xpress è il modo più rapido, più facile e più economico di costruire e implementare micro data center alla periferia della rete. Concepito per permettere a clienti, partner o integratori di preinstallare le apparecchiature IT prima della spedizione, racchiude in un singolo armadio autonomo e protetto un’infrastruttura fisica completa e software di gestione. Ideali per applicazioni periferiche e IoT per cui sono fondamentali velocità di implementazione, affidabilità e sicurezza, le unità Micro DC Xpress sono certificate anche da fornitori di IT convergente e iperconvergente.
Ulteriori informazioni