Console LCD installabili a rack

Tastiera, mouse e console LCD installabili a rack 1U

Scopri le console LCD da rack in un'animazione 3D.
Le console LCD da rack APC includono tastiera, mouse, display da 17" o 19" e l'integrazione di uno switch KVM a 8/16 porte opzionale (solo nei modelli da 17") con un design 1U estremamente compatto. Questo livello di compattezza consente di montare lo switch KVM sul retro della console LCD da rack o di eliminare la necessità di uno switch KVM separato, scegliendo una console LCD da rack con switch KVM analogico a 8/16 porte integrato. La console si installa facilmente, abbatte i costi di supporto e manutenzione e riduce i costi di proprietà. Grazie allo schermo LCD ultrasottile, alla tecnologia touchpad e al kit di montaggio in rack per singolo utente, di facile installazione, è possibile realizzare una soluzione altamente professionale ed estremamente efficiente per il monitoraggio e la gestione dei rack. Le console LCD da rack possono essere utilizzate in vari ambienti informatici, dalla sale computer ai Data Center di notevoli dimensioni.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Console LCD rack 17" APC Codice AP5717 Prezzo SFr. 1'134.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Console LCD rack 17" APC - francese Codice AP5717F Prezzo SFr. 1'134.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Console LCD rack 17" APC - tedesco Codice AP5717G Prezzo SFr. 1'134.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Console LCD rack 17" APC - russo Codice AP5717R Prezzo SFr. 1'134.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Console LCD rack 17" APC - Regno Unito Codice AP5717UK Prezzo SFr. 1'134.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Console LCD rack 19" APC Codice AP5719 Prezzo SFr. 1'350.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Console LCD rack 17" con commutatore KVM analogico a 8 porte integrato Codice AP5808 Prezzo SFr. 1'674.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Console LCD rack 17" con commutatore KVM analogico a 16 porte integrato Codice AP5816 Prezzo SFr. 1'944.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Costo totale di gestione
Occupa 1U di spazio rack Risparmio di spazio utile in rack nella sala CED.
Supporto multipiattaforma Compatibilità con Windows, Sun, Unix e Linux.
Dispositivo integrato di puntamento touchpad La trackball integrata elimina la necessità di alimentare un mouse esterno.
Sensore degli squilibri di potenza Risparmio di energia grazie alla riduzione automatica dell’alimentazione del dispositivo quando è chiuso.
Connettore VGA standard Il monitor LCD è collegato a un server o a uno switch KVM tramite un connettore VGA standard
Low Cooling Requirements I display TFT a matrice attiva emettono una quantità di calore inferiore rispetto a monitor CRT comparabili
Consumo ridotto I display TFT a matrice attiva hanno un consumo energetico inferiore al 50% di quello di un monitor CRT comparabile
Terminazioni PS/2 La tastiera e la trackball sono collegate a un server o a uno switch KVM tramite connettori PS/2 standard
Flessibilità
Linguette a rilascio rapido Inserimento o rimozione facile del dispositivo.
Regolazioni OSD (On-Screen Display) I pulsanti di controllo ad uso dell'utente posizionati nella parte anteriore del display LCD consentono di regolare le caratteristiche dell'immagine. Tra questi pulsanti figurano: autoregolazione, exit, accensione/spegnimento, luminosità, menu e un indicatore di alimentazione.
Braccio di fissaggio cavi Prevenzione delle interferenze con i dispositivi circostanti grazie all’organizzazione di più cavi.
Aste scorrevoli Installazione rapida e facile nei rack a foro quadrato, rotondo e filettato.