Sala SmartShelter

Sala IT modulare, da assemblare sul posto, che combina la modularità con la possibilità di personalizzare dimensioni e forme. Possibilità di realizzare una sala IT sicura, resistente al fuoco e all’acqua, altamente flessibile e configurabile

I moduli prefabbricati per Data Center riducono drasticamente i tempi di distribuzione e le complessità, garantendo la massima affidabilità nel Data Center. I moduli informatici abbinano le caratteristiche di funzionalità e di ingombro di una tipica sala informatica con i vantaggi di un sistema pre-progettato e montato in fabbrica che offre una soluzione efficiente, dalla progettazione alla messa in servizio. Questi moduli, che consentono l'integrazione della distribuzione dell'alimentazione, del raffreddamento, dei rack, della sicurezza, della protezione antincendio e di un sistema DCIM di eccezionale livello (StruxureWare Expert) in un armadio appositamente realizzato, possono essere distribuiti in un edificio ma sono anche in grado di resistere all'esterno in condizioni meteorologiche estreme. Per i Data Center remoti o di dimensioni limitate, i moduli informatici sono disponibili come data Center all-in-one autonomi che includono UPS e raffreddamento DX. Per i Data Center medio-grandi, i moduli sono utilizzati assieme all'alimentazione e al raffreddamento per realizzare un Data Center scalabile e flessibile per applicazioni specifiche. È possibile scegliere uno dei nostri modelli base o affidare a noi la personalizzazione della soluzione più adatta a esigenze particolari.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Sala IT prefabbricata SmartShelter, 6×12 m, pavimento piano, EMEA Codice PFMIR0612FE Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Sala IT prefabbricata SmartShelter, 6×12 m, pavimento rialzato, EMEA Codice PFMIR0612RE Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Sala IT prefabbricata SmartShelter, 12×12 m, pavimento piano, EMEA Codice PFMIR1212FE Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Sala IT prefabbricata SmartShelter, 12×12 m, pavimento rialzato, EMEA Codice PFMIR1212RE Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Sala IT prefabbricata SmartShelter, 27×27 m, pavimento rialzato, EMEA Codice PFMIR2727RE Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni