UPS SETTORE NAVALE

Protezione dell'alimentazione più resistente e ad alta disponibilità per applicazioni a bordo di navi e per altre applicazioni di trasporto.

Le applicazioni mobili presentano problematiche specifiche. Capacità di resistere ai livelli elevati di vibrazione, conformità ai regolamenti marittimi internazionali, come il DNV, maggiore protezione dai pericoli elettrici e armadi più robusti sono soltanto un esempio delle caratteristiche comunemente richieste nelle applicazioni mobili. APC by Schneider Electric offre soluzioni personalizzate per soddisfare i requisiti impegnativi per applicazioni marine, a bordo di navi e altre applicazioni mobili.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto APC Smart-UPS RT 1000 VA 230 V – Applicazioni marittime Codice SURT1000XLIM Prezzo SFr. 1'350.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS RT 2200 VA 230 V – Applicazioni marittime Codice SURTD2200XLIM Prezzo SFr. 2'079.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS RT 3000 VA 230 V – Applicazioni marittime Codice SURTD3000XLIM Prezzo SFr. 2'943.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Smart-UPS APC SRT 5000 VA, montaggio in rack, 230 V, marino Codice SRT5KRMXLIM Prezzo SFr. 4'752.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Smart-UPS APC SRT 6000 VA, montaggio in rack, 230 V, marino Codice SRT6KRMXLIM Prezzo SFr. 5'508.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400-415 V, ambienti marittimi, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPM20HMS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPU20HXS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPM20HXS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400-415 V, ambienti marittimi, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPU20HMS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400-415 V, ambienti marittimi, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPM30HMS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPM30HXS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPU30HXS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400-415 V, ambienti marittimi, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPU30HMS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPU40HXS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPM40HXS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400-415 V, ambienti marittimi, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPU40HMS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400-415 V, ambienti marittimi, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPM40HMS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400-415 V, ambienti marittimi, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPM60HMS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400-415 V, ambienti marittimi, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPU60HMS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPM60HXS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPU60HXS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 80 kVA, 400-415 V, ambienti marittimi, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPM80HMS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 80 kVA, 400-415 V, ambienti marittimi, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPU80HMS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 80 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPU80HXS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 80 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPM80HXS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPM100HXS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPU100HXS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400-415 V, ambienti marittimi, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPU100HMS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400-415 V, ambienti marittimi, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPM100HMS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 120 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPM120HXS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 120 kVA, 400-415 V, ambienti marittimi, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPU120HMS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 120 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPU120HXS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 120 kVA, 400-415 V, ambienti marittimi, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Codice G55TUPM120HMS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadi vuoti MGE Galaxy 5500 E, 120 kVA, 30 min, ambienti marittimi e offshore Codice G55TE-EC120K30 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio IP23 per UPS SRT 5/6/8/10 kVA e XBP Codice SRT10IP23 Prezzo SFr. 1'107.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio vuoto MGE Galaxy 5500 E, 30 kVA, 30 min, ambienti marittimi e offshore Codice G55TE-EC30K30 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Trasformatore MGE Galaxy 5500 E, 20-60 kVA, 690/400 V, incapsulato, ambienti marittimi e offshore Codice G55TE-T60LEM Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Filtro per APC 5-6 kVA marino, montaggio in rack Codice SRT6RMM Prezzo SFr. 1'323.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Trasformatore MGE Galaxy 5500 E, 80 kVA, 690/400 V, incapsulato, ambienti marittimi e offshore Codice G55TE-T80LEM Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Blocchi autonomia e interruttore automatico MGE Galaxy 5500 E, 60 kVA, 30 min, ambienti marittimi e offshore Codice G55TE-BB60K30 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Pagina:
Facilità di gestione
Gestione intelligente delle batterie Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
SmartSlot Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
LED Indicators Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
Connettività seriale Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Disponibilità
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Test automatico L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Stabilizzazione dell'alimentazione Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
Carica delle batterie compensata in temperatura Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Facilità di manutenzione
Batterie sostituibili a caldo Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Facile da installare Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.
Supporto tecnico Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
Batterie sostituibili dall'utente Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)