Smart-UPS

Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Gli Smart-UPS™ sono stati scelti da milioni di professionisti dell'informatica in tutto il mondo per proteggere le apparecchiature e i dati critici da guasti costosi, e ottenere la massima affidabilità ed efficienza dell'alimentazione. Queste apparecchiature sono disponibili in vari formati e classi (entry level, standard e autonomia prolungata) e includono modelli adatti a qualunque applicazione e budget. I modelli standard sono gli UPS più noti al mondo per server aziendali, dispositivi di rete e storage, e da sempre rappresenta un punto di riferimento in fatto di affidabilità e gestibilità. I modelli Smart-UPS entry level rappresentano una scelta conveniente per piccole e medie imprese che devono proteggere piccoli dispositivi di rete, apparecchiature per punti vendita e server entry level. I modelli con autonomia prolungata accettano pacchi batterie esterni per ottimizzare l'autonomia di alimentazione di server, sistemi di comunicazione e di sicurezza critici anche in caso di blackout prolungati.

Ulteriori informazioni


Prodotti Codice Tensione di ingresso Tensione di uscita nominale Potenza nominale VA Tipo di collegamento in ingresso Tipo di collegamento in uscita Conteggio collegamenti in uscita
APC Smart-UPS SC 420 VA, 230 V SC420I 230 V 230 V 420 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC 320 C13,
IEC Jumpers
1,
3,
2
APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V, 1U, montaggio in rack/tower SC450RMI1U 230 V 230 V 450 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS SC 620 VA, 230 V SC620I 230 V 230 V 620 IEC-320-C14 inlet IEC 320 C13,
IEC 320 C13,
IEC Jumpers
1,
3,
2
LCD rack/tower APC Smart-UPS X 750 VA, 200/230 V SMX750I 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
LCD APC Smart-UPS 750 VA, 230 V SMT750I 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
APC Smart-UPS X 750 VA rack/tower, LCD, 230 V con scheda di rete SMX750INC 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 750 VA, LCD, RM, 2U, 230 V SMT750RMI2U 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS 750 VA, USB, RM, 1U, 230 V SUA750RMI1U 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS 750 VA da rack, LCD, 2U, 230 V con scheda di rete SMT750RMI2UNC 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS 1000 VA, USB e seriale, RM, 1U, 230 V SUA1000RMI1U 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect SMC1000I-2UC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect SMT1000IC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect SMT1000RMI2UC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
LCD APC Smart-UPS 1000 VA, 230 V SMT1000I 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
LCD rack/tower APC Smart-UPS X 1100 VA, 200/230 V SMX1000I 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
LCD APC Smart-UPS 1000 VA, 230 V SMC1000I 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect SMC1000IC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 1000 VA, LCD, RM, 2U, 230 V SMT1000RMI2U 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
Smart-UPS APC 1000 VA, 230 V, tower, con pacchetto garanzia di 6 anni SMT1000I-6W 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS C 1000 VA, LCD, RM, 2U, 230 V SMC1000I-2U 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
Pagina:
Facilità di manutenzione
Batterie sostituibili dall'utente Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Segnalazione preventiva dei guasti Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
Batterie sostituibili a caldo Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Interruttori automatici risettabili Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
Segnalazione di guasto delle batterie Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Facilità di gestione
Network manageable Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Segnalazione di disconnessione delle batterie Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
Allarmi acustici Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
Connettività USB Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
Indicatori di stato a LED Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Connettività seriale Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Disponibilità
Test automatico L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Segnalazione di disconnessione delle batterie Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Carica delle batterie compensata in temperatura Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
Stabilizzazione dell'alimentazione Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Gestione intelligente delle batterie Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Sicurezza
Certificato dalle agenzie di sicurezza Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Adattabilità
Punti rettificabili di regolazione della tensione Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
Sensibilità regolabile alla tensione Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.