Smart-UPS VT

Protezione efficace dell'alimentazione trifase per evitare fermi macchina e perdita di dati per applicazioni mission critical

Smart-UPS VT offre una protezione centralizzata dell’alimentazione in tre fasi grazie all’affidabilità della famiglia Smart-UPS, vincitrice di premi. Ideale per piccoli data center, grandi negozi, uffici regionali e ambienti che richiedono densità di alimentazione, Smart-UPS VT comprende un doppio ingresso, bypass automatico e di manutenzione e tempo di funzionamento scalabile con batterie sostituibili a caldo per una maggiore disponibilità. La versione montata su rack sfrutta al massimo lo spazio disponibile incorporando i dispositivi UPS, l’unità di distribuzione dell’alimentazione e la batteria aggiuntiva in un unico rack. La funzione di Soft Start di Smart-UPS VT abbatte i costi grazie all’elevata efficienza e a una riduzione del rating dell’infrastruttura elettrica (cavi, trasformatori e generatori). La scheda di gestione di rete di APC, con monitoraggio della temperatura, consente la gestione e il controllo remoto attraverso una semplice interfaccia Web/SNMP e l’integrazione con InfraStruXure Manager. La manutenzione è facilitata da batterie sostituibili dall’utente, extended-run frame gestibile e garanzia di assistenza in loco di tipo start-up e standard compresa. Tutte queste caratteristiche fanno di Smart-UPS VT il dispositivo UPS più semplice da gestire, usare e mantenere della sua categoria.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Autonomia stimata (ore.min) Prezzo
Prodotto APC Smart-UPS VT 10 kVA, 400 V, con 4 moduli batterie, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP10KH4B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:50 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 10 kVA, 400 V, con avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP10KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 10 kVA, 400 V, con 1 modulo batterie espandibile a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP10KH1B4S Autonomia stimata (ore.min) 0:18 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 10 kVA, 400 V, con 2 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP10KH2B4S Autonomia stimata (ore.min) 0:46 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 10 kVA, 400 V, con 2 moduli batterie, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP10KH2B2S Autonomia stimata (ore.min) 0:46 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 10 kVA, 400V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP10KH3B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:17 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 10 kVA, 400 V, con 1 modulo batterie espandibile a 2, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP10KH1B2S Autonomia stimata (ore.min) 0:18 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 15 kVA, 400 V, con 4 moduli batterie, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP15KH4B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:47 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 15 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP15KH3B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:16 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 15 kVA, 400 V, con 2 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP15KH2B4S Autonomia stimata (ore.min) 0:45 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 15 kVA, 400 V, con 2 moduli batterie, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP15KH2B2S Autonomia stimata (ore.min) 0:45 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 15 kVA, 400 V, con avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP15KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP20KH3B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:16 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 2 moduli batterie, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP20KH2B2S Autonomia stimata (ore.min) 0:45 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 4 moduli batterie, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP20KH4B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:47 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP20KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 2 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP20KH2B4S Autonomia stimata (ore.min) 0:45 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT, montaggio in rack, 30 kVA, 400 V, con PDU e avviamento Codice SUVTR30KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 30 kVA, 400 V, con 4 moduli batterie, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP30KH4B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:43 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 30 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP30KH3B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:13 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 30 kVA, 400 V, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP30KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT, montaggio in rack, 30 kVA, 400 V, con 5 moduli batterie, PDU e avviamento Codice SUVTR30KH5B5S Autonomia stimata (ore.min) 2:17 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT, montaggio in rack, 30 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 5, PDU e avviamento Codice SUVTR30KH3B5S Autonomia stimata (ore.min) 1:13 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT, montaggio in rack, 30 kVA, 400 V, con 4 moduli batterie espandibili a 5, PDU e avviamento Codice SUVTR30KH4B5S Autonomia stimata (ore.min) 1:43 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT, montaggio in rack, 40 kVA, 400 V, con PDU e avviamento Codice SUVTR40KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 40 kVA, 400 V, con 4 moduli batterie, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP40KH4B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:45 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT, montaggio in rack, 40 kVA, 400 V, con 4 moduli batterie espandibili a 5, PDU e avviamento Codice SUVTR40KH4B5S Autonomia stimata (ore.min) 1:45 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT 40 kVA, 400 V, con avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Codice SUVTP40KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS VT, montaggio in rack, 40 kVA, 400 V, con 5 moduli batterie, PDU e avviamento Codice SUVTR40KH5B5S Autonomia stimata (ore.min) 2:17 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per batterie 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento Codice SUVTEFBAT10K40H Autonomia stimata (ore.min)--- Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per trasformatore 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento Codice SUVTEFXFM10K40H Autonomia stimata (ore.min)--- Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Disponibilità
Moduli batterie collegati in parallelo Garantisce un livello di disponibilità più elevato tramite batterie ridondanti.
Bypass interno automatico Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
Doppio ingresso rete di alimentazione Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.
Compatibile con generatore Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Tempo di autonomia scalabile Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.
Sostenibilità
Codice di condotta UE per UPS Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
Protezione
Regolazione frequenza e tensione Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Certificato dalle agenzie di sicurezza Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Possibilità di avvio a freddo Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Costo totale di gestione
Gestione intelligente delle batterie Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Carica delle batterie compensata in temperatura Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Bypass di manutenzione manuale Riduce i costi di installazione eliminando la necessità di bypass meccanici esterni.
Correzione del fattore di potenza in ingresso Abbatte i costi di installazione grazie all'uso di cablaggio e generatori di dimensioni inferiori.
Facilità di gestione
Network manageable Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Frequenza programmabile Garantisce la compatibilità con valori diversi di frequenza in ingresso.
Allarmi acustici Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Display LCD Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema.
Compatibile con InfraStruXure Manager Consente la gestione centralizzata tramite InfraStruXure Manager di APC.
Indicatori di stato a LED Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
SmartSlot Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Facilità di manutenzione
Design modulare Rende più rapidi gli interventi di assistenza e riduce le esigenze di manutenzione con l'uso di moduli muniti di autodiagnostica e sostituibili on site.
Può essere consegnato con i moduli installati Consente il test e il setup dell'UPS in fase di preinstallazione rendendo più rapida l'installazione.
Test automatico L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.