Galaxy 5500

Protezione avanzatissima dell'alimentazione trifase progettata per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, da data center di dimensioni intermedie ad applicazioni industriali e di impianti.

MGE Galaxy 5500 è attualmente l'UPS ingegnerizzato più avanzato in grado di incrementare il livello di prestazioni e affidabilità che i clienti APC hanno imparato ad apprezzare. La tecnologia on line garantisce isolamento e protezione completi da tutti i problemi di natura elettrica anche negli ambienti più difficili. L'elevata efficienza del modo double conversion o ECO contribuisce ad abbattere i costi energetici mentre una gamma completa di opzioni rende MGE Galaxy 5500 altamente efficiente in qualsiasi applicazione. Le prestazioni elettriche in uscita sono perfettamente in linea con i requisiti più recenti in termini di carico che comprendono la soppressione delle armoniche a monte per un impianto compatibile con l'uso del generatore e la flessibilità di configurazione alla luce dell'ampia gamma disponibile di apparati ausiliari e di opzioni integrate. La possibilità di accesso anteriore riduce l'ingombro mentre sono caratteristiche standard il display grafico user friendly con molteplici opzioni linguistiche e una scheda di gestione dell'alimentazione tramite una rete SNMP. Tutte queste caratteristiche fanno di Galaxy 5500 uno degli UPS più semplici da gestire e manutenere della rispettiva classe di appartenenza.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Autonomia stimata (ore.min) Prezzo
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G55TUPSU20HS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400 V, incl. riserva T1, avviamento 5x8 Codice G55TUPSU20HB15S Autonomia stimata (ore.min) 0:41 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400 V, 15 minuti, avviamento 5x8 Codice G55TUPSM20HB15S Autonomia stimata (ore.min) 0:41 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G55TUPSM20HS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400 V, incl. riserva T4, avviamento 5x8 Codice G55TUPSU20HB30S Autonomia stimata (ore.min) 1:17 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400 V, 30 minuti, avviamento 5x8 Codice G55TUPSM20HB30S Autonomia stimata (ore.min) 1:17 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G55TUPSM30HS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400 V, 15 minuti, avviamento 5x8 Codice G55TUPSU30HB15S Autonomia stimata (ore.min) 1:08 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400 V, 15 minuti, avviamento 5x8 Codice G55TUPSM30HB15S Autonomia stimata (ore.min) 1:08 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G55TUPSU30HS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G55TUPSU40HS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400 V, 10 minuti, avviamento 5x8 Codice G55TUPSM40HB10S Autonomia stimata (ore.min) 1:11 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400 V, 15 minuti, avviamento 5x8 Codice G55TUPSU40HB15S Autonomia stimata (ore.min) 1:41 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400 V, 10 minuti, avviamento 5x8 Codice G55TUPSU40HB10S Autonomia stimata (ore.min) 1:11 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400 V, 15 minuti, avviamento 5x8 Codice G55TUPSM40HB15S Autonomia stimata (ore.min) 1:41 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G55TUPSM40HS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G55TUPSU60HS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G55TUPSM60HS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400 V, 5 minuti, avviamento 5x8 Codice G55TUPSM60HB5S Autonomia stimata (ore.min) 1:23 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400 V, 5 minuti, avviamento 5x8 Codice G55TUPSU60HB5S Autonomia stimata (ore.min) 1:23 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 80 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G55TUPSU80HS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 80 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G55TUPSM80HS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035 Codice G55TUPM100HX Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G55TUPSU100HS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G55TUPSM100HS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 120 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G55TUPSM120HS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo MGE Galaxy 5500, 120 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G55TUPSU120HS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Facilità di manutenzione
Livelli di servizio multipli Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
Assistenza con accesso anteriore Semplifica l'installazione e la manutenzione riducendo al minimo lo spazio necessario
Supporto tecnico Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
Costo totale di gestione
Correzione del fattore di potenza in ingresso Abbatte i costi di installazione grazie all'uso di cablaggio e generatori di dimensioni inferiori.
Modalità ECO Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
Ampio range di tensioni di ingresso Studiato per ambienti elettrici problematici al fine di prolungare la durata delle batterie
Segnalazione preventiva dei guasti Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
Adattabilità
Design flessibile Disponibile in una vasta gamma di configurazioni per adattarsi a qualsiasi ambiente operativo
Facilità di gestione
Si integra con StruxureWare Central Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Funzionalità di gestione via rete Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet
LED Indicators Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
Display grafico LCD Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
Disponibilità
Doppio ingresso rete di alimentazione Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.
Compatibile con generatore Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Caratteristiche elettriche avanzate Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
Possibilità di ridondanza in parallelo E' consigliabile alimentare gli apparati collegati con UPS multipli per aumentare la ridondanza del sistema.
Possibilità di ulteriore potenza in parallelo Aumenta la potenza totale disponibile utilizzando contemporaneamente UPS multipli.
Regolazione frequenza e tensione Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Sostenibilità
Codice di condotta UE per UPS Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE