Datacenter e impianti 3 UPS Fase

Protezione dell'alimentazione trifase, che risolve le attuali problematiche dell'energia definendo al tempo stesso standard di qualità e innovazione con soluzioni totalmente integrate per reti aziendali, Data Center, sistemi mission-critical, processi industriali e produttivi.



 
L'UPS Galaxy VX UPS è un'estensione flessibile, scalabile ed estremamente efficiente delle soluzioni Galaxy serie V Schneider Electric per Data Center e applicazioni industriali. La gamma Galaxy VX include funzioni all'avanguardia, ad esempio gli invertitori a 4 livelli brevettati e la modalità ECOnversion che riduce i costi energetici e soddisfa i requisiti aziendali in costante evoluzione. La gamma Galaxy VX offre ridondanza N+1 a pieno carico e garantisce un'eccellente qualità dell'alimentazione in ambienti elettrici difficili, con una vasta gamma di tensioni di ingresso, resistenza di 100 kAIC ai corto circuiti, notevole capacità di sovraccarico e ingresso con correzione del fattore di potenza che elimina il sovradimensionamento e la necessità di dispositivi a monte. La gamma Galaxy VX, inoltre, si collega ai sistemi di monitoraggio infrastrutturale, ad esempio la soluzione StruxureWare for Data Center di Schneider Electric. La gamma Galaxy VX include display a sfioramento, ingresso cavi dall'alto e dal basso, accesso totalmente frontale per la manutenzione, assenza di requisiti di tolleranze, SPoT (Smart Power Test) e servizio di avviamento che ottimizza l'efficienza dell'implementazione. Grazie al supporto di soluzioni a batteria tradizionali e agli ioni di litio, e alle soluzioni di stoccaggio dell'energia a volano, la gamma Galaxy VX garantisce le prestazioni e la flessibilità necessarie per le applicazioni mission-critical e i moderni Data Center di notevoli dimensioni.
Ulteriori informazioni
Galaxy VM è un componente fondamentale della soluzione completa di gestione dell'energia di Schneider Electric, per Data Center e applicazioni industriali. Galaxy VM implementa tecnologie all'avanguardia per ridurre i costi energetici con una classificazione di efficienza particolarmente elevata e la nuova modalità ECOnversion. Galaxy VM si integra perfettamente nella rete elettrica e offre prestazioni elettriche ineguagliabili (ampia gamma di tensioni in ingresso, tolleranza di sovraccarichi elevati e corto circuiti, protezione dai ritorni di corrente) per garantire la massima qualità della corrente. Galaxy VM è estremamente compatto e si adatta perfettamente ai sistemi di monitoraggio della struttura e ai requisiti smart grid, con possibilità di stoccaggio dell'energia tradizionale e modulare per soddisfare qualunque esigenza. Galaxy VM consente l'ingresso dei cavi dall'alto e dal basso, per cui non richiede l'aggiunta di un vano laterale; l'accesso, inoltre, è totalmente frontale per cui può essere installato anche in una nicchia; è compreso, infine, il servizio di avviamento, per cui è uno degli UPS più semplici da installare e da gestire.
Ulteriori informazioni
L'UPS trifase Gutor PXC (3:3 e 3:1) 3 è il primo UPS standardizzato dedicato all'industria per ambienti difficili; è estremamente compatto, si interfaccia con i sistemi di monitoraggio infrastrutturale e vanta caratteristiche ideali per l'industria, elevata classe di protezione (IP42) di serie, antisismicità (1 g) e ampio intervallo di temperature (da –10° C a +55 °C) È dotato, inoltre, di ingresso cavi dall'alto e dal basso e di trasformatore di isolamento totalmente integrato opzionale. Grazie all'accesso totalmente frontale per la manutenzione e all'installazione a parete, nella sua categoria Gutor PXC è uno degli UPS più semplici da distribuire, installare e gestire.
Ulteriori informazioni
L'Easy UPS 3S Schneider Electric è una fonte di alimentazione stabile con specifiche elettriche solide e autonomia prolungata per ottimizzare la continuità operativa. Questo UPS compatibile con EcoStruxure è progettato per semplificare e velocizzare l'installazione nei Data Center o nei locali elettrici ed è caratterizzato da un ampio intervallo di temperatura di esercizio e da una solida protezione dai sovraccarichi, tutto in una soluzione estremamente compatta e leggera. Grazie alla riduzione dei costi totali di proprietà, alle specifiche concorrenziali e alla facilità di installazione, uso e manutenzione l' Easy UPS 3S Schneider Electric rappresenta la scelta giusta per garantire la continuità operativa. Schneider Electric consiglia l'acquisto del servizio di avviamento per ottimizzare le prestazioni, la qualità e la sicurezza del sistema.
Ulteriori informazioni
Smart-UPS VT offre una protezione centralizzata dell’alimentazione in tre fasi grazie all’affidabilità della famiglia Smart-UPS, vincitrice di premi. Ideale per piccoli data center, grandi negozi, uffici regionali e ambienti che richiedono densità di alimentazione, Smart-UPS VT comprende un doppio ingresso, bypass automatico e di manutenzione e tempo di funzionamento scalabile con batterie sostituibili a caldo per una maggiore disponibilità. La versione montata su rack sfrutta al massimo lo spazio disponibile incorporando i dispositivi UPS, l’unità di distribuzione dell’alimentazione e la batteria aggiuntiva in un unico rack. La funzione di Soft Start di Smart-UPS VT abbatte i costi grazie all’elevata efficienza e a una riduzione del rating dell’infrastruttura elettrica (cavi, trasformatori e generatori). La scheda di gestione di rete di APC, con monitoraggio della temperatura, consente la gestione e il controllo remoto attraverso una semplice interfaccia Web/SNMP e l’integrazione con InfraStruXure Manager. La manutenzione è facilitata da batterie sostituibili dall’utente, extended-run frame gestibile e garanzia di assistenza in loco di tipo start-up e standard compresa. Tutte queste caratteristiche fanno di Smart-UPS VT il dispositivo UPS più semplice da gestire, usare e mantenere della sua categoria.
Ulteriori informazioni
MGE Galaxy 3500 garantisce protezione centralizzata dell'alimentazione trifase unita all'affidabilità della famiglia di prodotti MGE. Prodotto ideale per strutture tecniche e commerciali nonché per applicazioni industriali, MGE Galaxy 3500 comprende doppio ingresso di alimentazione, bypass automatico e di manutenzione, tempo di autonomia scalabile con batterie sostituibili a caldo per incrementare la disponibilità. La possibilità di installazione in parallelo per incrementare potenza e ridondanza, nuovi pannelli di bypass opzionali e moduli batteria con tempo di autonomia prolungato incrementano invece la flessibilità. Un rendimento molto elevato e la riduzione della potenza nominale dell'infrastruttura elettrica (cavi, trasformatori e generatori) abbattono il total cotst of ownership. La scheda incorporata di gestione via rete con monitoraggio della temperatura rende possibile la gestione e il monitoraggio a distanza tramite una semplice interfaccia Web/SNMP. La manutenzione è enormemente facilitata dalle batterie sostituibili dall'utente, dall'accesso anteriore e dal servizio di avvio incluso per incrementare al massimo la configurabilità. Queste caratteristiche fanno di MGE Galaxy 3500 l'UPS più semplice da installare, gestire e manutenere nella sua categoria.
Ulteriori informazioni
MGE Galaxy 300 costituisce una soluzione semplice e affidabile per la protezione di data center di piccole dimensioni, edifici commerciali e impianti tecnici. La topologia "on line double conversion" garantisce un isolamento reale tra ingresso e uscita con tempo di trasferimento nullo. La batteria di emergenza della durata massima di 30 minuti, il bypass meccanico interno e la possibilità di collegamento in parallelo sono garanzia di livelli di disponibilità più elevati. Il monitoraggio e la gestione a livello locale e remoto sono resi possibili da una semplice interfaccia Web/SNMP e da un display user-friendly disponibile in 14 lingue. Sono disponibili configurazione di fase sia 3:3 che 3:1 per agevolare la distribuzione dell'alimentazione. La possibilità di accesso dal pannello anteriore semplifica enormemente la manutenzione anche in spazi ristretti. Tutte queste caratteristiche, unite alla garanzia che prevede il servizio di avvio e l'assistenza on site, fanno di Galaxy 300 l'UPS più semplice da installare, gestire e manutenere all'interno della classe di appartenenza.
Ulteriori informazioni
APC Symmetra PX è un sistema di protezione dell’alimentazione ridondante, scalabile e di alto livello, progettato per garantire elevati livelli di disponibilità a un prezzo accessibile. Perfettamente integrato negli attuali CED all’avanguardia, Symmetra PX è un sistema realmente modulare. Costituito da moduli di alimentazione, batteria, intelligenza e bypass dedicati e ridondanti, studiati per consentire interventi di manutenzione e riparazione facili e rapidi, utilizza un’architettura in grado di scalare l'alimentazione e il tempo di funzionamento in linea con l'aumento della domanda o quando si rendono necessari livelli di disponibilità più elevati. Symmetra PX è l’alimentazione che sostiene i sistemi APC InfraStruXure® per i piccoli e medi data center, ma che può anche alimentare singole zone dei centri più grandi. Symmetra PX, sistema altamente gestibile, con capacità di autodiagnosi e moduli standardizzati che riducono il rischio di errori umani e aumentano l’affidabilità dei CED.
Ulteriori informazioni
MGE Galaxy 5500 è attualmente l'UPS ingegnerizzato più avanzato in grado di incrementare il livello di prestazioni e affidabilità che i clienti APC hanno imparato ad apprezzare. La tecnologia on line garantisce isolamento e protezione completi da tutti i problemi di natura elettrica anche negli ambienti più difficili. L'elevata efficienza del modo double conversion o ECO contribuisce ad abbattere i costi energetici mentre una gamma completa di opzioni rende MGE Galaxy 5500 altamente efficiente in qualsiasi applicazione. Le prestazioni elettriche in uscita sono perfettamente in linea con i requisiti più recenti in termini di carico che comprendono la soppressione delle armoniche a monte per un impianto compatibile con l'uso del generatore e la flessibilità di configurazione alla luce dell'ampia gamma disponibile di apparati ausiliari e di opzioni integrate. La possibilità di accesso anteriore riduce l'ingombro mentre sono caratteristiche standard il display grafico user friendly con molteplici opzioni linguistiche e una scheda di gestione dell'alimentazione tramite una rete SNMP. Tutte queste caratteristiche fanno di Galaxy 5500 uno degli UPS più semplici da gestire e manutenere della rispettiva classe di appartenenza.
Ulteriori informazioni
MGE Galaxy PW garantisce la tradizionale protezione dell'alimentazione trifase unita all'affidabilità della famiglia di prodotti MGE. Prodotto ideale per Datacenter di dimensioni medio-piccole, impianti e trasporti, MGE Galaxy PW si basa su tecnologia double conversion on-line per realizzare un isolamento reale tra ingresso e uscita. La commutazione immediata per i carichi critici è garanzia di disponibilità. La scheda di gestione via rete che fornisce gestione e monitoraggio a distanza è invece garanzia di gestione semplificata. La manutenzone è grandemente facilitata dalla possibilità di accesso anteriore e comprende il servizio di avvio e l'assistenza on-site prevista dalla garanzia standard. Queste caratteristiche fanno di MGE Galaxy PW l'UPS più semplice da gestire e da manutenere nella sua categoria.
Ulteriori informazioni
MGE Galaxy 5000 è basato su una tecnologia che aumenta le prestazioni e l'affidabilità. La tecnologia on-line garantisce un perfetto isolamento e la protezione contro tutti i disturbi legati all'alimentazione. La gestione delle armoniche a monte consente l'eventuale utilizzo di generatori e configurazioni flessibili anche in presenza di design molto complessi. MGE Galaxy 5000 prevede la possibilità di installazione in parallelo per incrementare potenza e ridondanza, accesso anteriore completo, servizio di avvio per semplificare la manutenzione, un display grafico user-friendly con opzioni multilingua e SNMP con opzioni di gestione in rete dell'alimentazione. Queste caratteristcihe fanno di Galaxy 5000 uno degli UPS più semplici da gestire e da manutenere nella sua categoria.
Ulteriori informazioni
MGE Galaxy 7000 è l'ultimo nato della famiglia di UPS Galaxy, che comprende soluzioni di alimentazione protetta per Data Center di dimensioni medio-grandi, industrie, edifici, ambienti mission-critical e collegamenti a terra. Galaxy 7000 è flessibile e adattabile grazie al raddrizzatore/inverter IGBT estremamente solido, che consente l'uso con qualunque tipo di carico (induttivo, capacitivo). Questo sistema UPS senza trasformatore ottimizza l'efficienza fino al 94,5%, limitando notevolmente i costi di esercizio ma fornendo la massima qualità dell'alimentazione per i carichi fondamentali. Oltre all'elevata efficienza, Galaxy 7000 include anche le funzioni ECO Mode, con efficienza del 99% per sistemi singoli e in parallelo, e Efficiency Booster Mode per installazioni in parallelo, che consentono di risparmiare più energia. Galaxy 7000 include molte funzioni, ad esempio moduli paralleli/ridondanti N+1 con varie possibilità di scelta: Grazie alla ridondanza isolata, al parallelo integrato e al commutatore statico centralizzato, Galaxy 7000 è leader nelle architetture ad alta disponibilità per ambienti mission-critical e include la funzione Smart Power Test (SPoT) che contribuisce a ridurre i costi complessivi del sistema eliminando la necessità di un banco di carico supplementare. La particolare semplicità dell'installazione e della manutenzione è il criterio di progettazione basilare di questo nuovo gruppo di continuità, con collegamenti elettrici tutti anteriori e componenti totalmente gestibili. La gamma Galaxy 7000 include soluzioni UPS supplementari: box di sincronizzazione bus, armadi IP32, protezione contro i ritorni di corrente, conversione di frequenza e soluzioni di batterie flessibili ed estese, ad es. piombo-acido con regolazione tramite valvola, Nichel-Cadmio, armadi di bypass per manutenzione coordinata esterna e dispositivi per parallelo. Le interfacce Galaxy 7000, estremamente versatili, includono i protocolli di comunicazione più diffusi e comprendono i protocolli SNMP, J-Bus/ModBus e RS485 per semplificare l'interfacciamento con la maggior parte dei dispositivi. I servizi Galaxy 7000 disponibili includono avviamento, manutenzione preventiva, tempi rapidi di risposta e pacchetti di manutenzione completi progettati per garantire una manutenzione del sistema priva di problemi.
Ulteriori informazioni