Back-UPS

Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

La famiglia Back-UPS garantisce la protezione dell'alimentazione di reti wireless, computer, console per videogiochi e altri apparati elettronici a casa o in azienda. I dispositivi forniscono alimentazione di emergenza a batteria nel corso di interruzioni dell'alimentazione e di pericolose oscillazioni della tensione e protezione contro dannose sovratensioni e picchi di tensione. Sono disponibili in configurazioni tower o a pavimento e, unitamente a una serie di funzionalità standard, sono la scelta ideale per proteggere i dati e per essere sempre connessi.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, senza software per arresto automatico Codice BK325I Prezzo SFr. 75.59 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Back-UPS 350, 230 V Codice BK350EI Prezzo SFr. 129.59 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS con cablaggio strutturato APC Back-UPS 500, 230 V Codice BH500INET Prezzo SFr. 161.99 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Back-UPS 500, 230 V Codice BK500EI Prezzo SFr. 151.19 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Back-UPS 650, 230 V Codice BK650EI Prezzo SFr. 172.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, prese IEC Codice BX1400UI Prezzo SFr. 172.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Sicurezza
Certificato dalle agenzie di sicurezza Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Facilità di gestione
Allarmi acustici Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Display di stato a LED Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
Disponibilità
Test automatico L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Gestione intelligente delle batterie Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Segnalazione di guasto delle batterie Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Protezione
Batteria e prese con protezione contro i picchi. Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
Prese con protezione dai picchi L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.