Back-UPS Pro

Alimentazione di emergenza a batteria di alta qualità con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici ad alte prestazioni

La famiglia Back-UPS Pro garantisce un'eccezionale protezione dell'alimentazione per computer ad elevate prestazioni, router, modem, dispositivi di archiviazione esterna, console di gioco e altre apparecchiature elettroniche residenziali o aziendali. In caso di blackout, questi UPS alimentano le apparecchiature elettroniche con le batterie di riserva, dotate di abbondante autonomia, e stabilizzano i livelli di tensione. Garantiscono, inoltre, la protezione dell'alimentazione dai picchi e consentono l'uso del software di gestione per sfruttare al massimo l'UPS. Le caratteristiche più interessanti di questa famiglia includono la regolazione automatica della tensione, display LCD, prese intelligenti e funzioni di risparmio energetico che riducono l'uso dell'elettricità migliorando la gestione della rete con funzioni watchdog e prese configurabili. Assieme alle altre funzioni standard, Back-UPS Pro è la soluzione ideale per proteggere i dati e la disponibilità del sistema.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto APC Back-UPS a risparmio energetico Pro 550 Codice BR550GI Prezzo SFr. 183.59 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Back-UPS a risparmio energetico Pro 900, 230 V Codice BR900GI Prezzo SFr. 280.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Back-UPS a risparmio energetico Pro 1200, 230 V Codice BR1200GI Prezzo SFr. 431.99 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Back-UPS a risparmio energetico Pro 1500, 230 V Codice BR1500GI Prezzo SFr. 463.32 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Sicurezza
Certificato dalle agenzie di sicurezza Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Facilità di manutenzione
Interruttore automatico resettabile Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
Sostituzione semplice delle batterie Incrementa la disponibilità dell'UPS grazie alla sostituzione rapida e semplice delle batterie.
Facilità di gestione
Allarmi acustici Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Segnalazione di disconnessione delle batterie Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
USB connection È possibile utilizzare il PC per accedere ad altre funzioni di gestione e protezione dell'alimentazione per l'UPS tramite una porta USB.
Display LCD di stato Fornisce una panoramica sullo stato dell'USP principale. Indicatori di stato multipli con grafici a barre del carico e delle batterie
Protezione
Prese con protezione dai picchi L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.
Protezione contro le sovratensioni lungo le linee di trasmissione dati Protezione sovraccarico linea dati
Batteria e prese con protezione contro i picchi. Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
Disponibilità
Sensibilità della tensione personalizzabile È possibile alternare punti di trasferimento con tensione predeterminata, a seconda della qualità dell'alimentazione (sensibilità alta, media o bassa), ottimizzando la durata delle batterie e proteggendo i dispositivi elettronici sensibili.
Punti di trasferimento della tensione personalizzabili È possibile regolare i punti di tensione (allargare o restringere l'intervallo) in cui l'UPS passa a batteria, per ottimizzare la durata delle batterie e proteggere i dispositivi elettronici sensibili.
Green mode Modalità operativa, per la quale è stata presentata domanda di brevetto, che bypassa i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un grado elevato di efficienza operativa senza sacrificare alcuna protezione.
Test automatico L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Segnalazione di guasto delle batterie Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Possibilità di avvio a freddo Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Gestione intelligente delle batterie Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
Funzione di gestione energetica La funzione di risparmio energetico consente di spegnere automaticamente le periferiche quando il dispositivo principale (generalmente un PC) viene ibernato o arrestato. L'alimentazione delle periferiche viene ripristinata immediatamente all'accensione o al riavvio del dispositivo principale.
Spazio sufficiente tra le prese per il collegamento degli alimentatori Protegge gli apparati muniti di grossi alimentatori senza bloccare l'accesso alle altre prese.