Back-UPS Connect

UPS ad autonomia prolungata per gateway di rete

Back-UPS Connect è una nuova famiglia di prodotti UPS progettata per alimentare apparecchiature di rete per lunghi periodi durante i blackout. Alimenta un router, un modem e altri dispositivi a bassa potenza per 3-5 ore in caso di blackout. L'accesso a Internet è indispensabile per la vita privata e professionale. I blackout, però, causano interruzioni delle comunicazioni che impediscono di lavorare, ascoltare le notizie, consultare le previsioni meteo e rimanere in contatto con amici e parenti. APC by Schneider Electric è consapevole che la rete è critica per la vita di tutti i giorni. Back-UPS Connect garantisce la continuità della connessione di rete anche in caso di blackout.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto UPS di rete 12 Vcc, batteria al litio, compatibile con Swisscom Standard FIBRE e Light IP Codice CP12044LI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Facilità di gestione
Display di stato a LED Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
Facilità di manutenzione
Interruttore automatico resettabile Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
Sostituzione semplice delle batterie Incrementa la disponibilità dell'UPS grazie alla sostituzione rapida e semplice delle batterie.
Protezione
Batteria di riserva e protezione dai picchi Le prese forniscono un'abbonante autonomia per gateway di rete e altri dispositivi critici di potenza limitata, garantendo ore e ore di accesso a Internet anche in caso di blackout.