Computer e periferica

Alimentazione di emergenza a batteria e protezione contro le sovratensioni per computer, reti domestiche, storage esterno, giochi, home server e altri apparati elettronici



 
Back-UPS Connect è una nuova famiglia di prodotti UPS progettata per alimentare apparecchiature di rete per lunghi periodi durante i blackout. Alimenta un router, un modem e altri dispositivi a bassa potenza per 3-5 ore in caso di blackout. L'accesso a Internet è indispensabile per la vita privata e professionale. I blackout, però, causano interruzioni delle comunicazioni che impediscono di lavorare, ascoltare le notizie, consultare le previsioni meteo e rimanere in contatto con amici e parenti. APC by Schneider Electric è consapevole che la rete è critica per la vita di tutti i giorni. Back-UPS Connect garantisce la continuità della connessione di rete anche in caso di blackout.
Ulteriori informazioni
La presa multipla per UPS di APC by Schneider Electric consente la conversione sicura delle prese IEC dell'UPS nelle prese locali, garantendo comodità e affidabilità dove ce n'è più bisogno. Collaudata per garantire il perfetto funzionamento dell'UPS, integra un interruttore di alimentazione per un ulteriore protezione e consente il montaggio a parete. È disponibile anche un connettore di blocco IEC per ottenere un collegamento più sicuro tra l'UPS e la presa multipla ed evitare distacchi accidentali.
Ulteriori informazioni
La famiglia Back-UPS garantisce la protezione dell'alimentazione di reti wireless, computer, console per videogiochi e altri apparati elettronici a casa o in azienda. I dispositivi forniscono alimentazione di emergenza a batteria nel corso di interruzioni dell'alimentazione e di pericolose oscillazioni della tensione e protezione contro dannose sovratensioni e picchi di tensione. Sono disponibili in configurazioni tower o a pavimento e, unitamente a una serie di funzionalità standard, sono la scelta ideale per proteggere i dati e per essere sempre connessi.
Ulteriori informazioni
La famiglia Back-UPS Pro garantisce un'eccezionale protezione dell'alimentazione per computer ad elevate prestazioni, router, modem, dispositivi di archiviazione esterna, console di gioco e altre apparecchiature elettroniche residenziali o aziendali. In caso di blackout, questi UPS alimentano le apparecchiature elettroniche con le batterie di riserva, dotate di abbondante autonomia, e stabilizzano i livelli di tensione. Garantiscono, inoltre, la protezione dell'alimentazione dai picchi e consentono l'uso del software di gestione per sfruttare al massimo l'UPS. Le caratteristiche più interessanti di questa famiglia includono la regolazione automatica della tensione, display LCD, prese intelligenti e funzioni di risparmio energetico che riducono l'uso dell'elettricità migliorando la gestione della rete con funzioni watchdog e prese configurabili. Assieme alle altre funzioni standard, Back-UPS Pro è la soluzione ideale per proteggere i dati e la disponibilità del sistema.
Ulteriori informazioni