Switch di commutazione installabili a rack

Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.

Gli Automatic Transfer Switches installabili a rack (rack ATS) di APC forniscono alimentazione affidabile e ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore. il rack ATS è munito di un doppio alimentatore che fornisce alimentazione al carico collegato. Se la sorgente di alimentazione primaria non è più disponibile, il rack ATS passa senza soluzione di continuità alla sorgente secondaria senza interrompere i carichi critici. Le unità collegate in rete presentano connettività di rete incorporata che consente la gestione da remoto attraverso interfacce Web, SNMP, or Telnet interfaces.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto ATS da rack, 230 V, 10 A, ingresso C14, 12 uscite C13 Codice AP4421 Prezzo SFr. 873.72 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto ATS da rack, 230 V, 16 A, 2 ingressi IEC 309, 1 uscita IEC 309 Codice AP4422 Prezzo SFr. 1'242.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto ATS da rack, 230 V, 16 A, ingresso C20, 8 uscite C13 e 1 uscita C19 Codice AP4423 Prezzo SFr. 938.52 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto ATS da rack, 230 V, 32 A, 1 ingresso IEC 309, 16 uscite C13 e 2 uscite C19 Codice AP4424 Prezzo SFr. 1'242.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto KIT SUPPORTI, GUIDE POSTERIORI, RACK ATS Codice AP7768 Prezzo SFr. 64.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Staffa di fissaggio cavo di alimentazione per ATS installabili a rack Codice AP7769 Prezzo SFr. 64.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Flessibilità
Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.
Disponibilità
Doppia sorgente di alimentazione in ingresso Fornisce alimentazione CA ridondante agli apparati collegati. L'unità è alimentata da due linee CA e, in caso di guasto dell'alimentazione CA primaria, si communta automaticamente sulla sorgente di alimentazione alternativa.
Transfer time <10ms Tempi di trasferimento migliori del settore per garantire la commutazione senza soluzione di continuità in caso di avaria della fonte di alimentazione primaria.
Facilità di gestione
Display LCD a colori Gestibilità e controllo locale più solidi e intuitivi.
Funzionalità di gestione via rete Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto
Protezione
Protezione dalle sovracorrenti con potere di interruzione 10 kA Protezione garantita in caso di sovracorrenti notevoli.