Distribuzione dell'alimentazione configurabile

Distribuzione dell'alimentazione configurata su commessa e assemblata in fabbrica per apparati informatici all'interno di Datacenter o zone ad alta densità di tutte le dimensioni

Le unità di distribuzione dell'alimentazione configurabili APC sono sinonimo di flessibilità, disponibilità e rapidità di installazione all'interno del data center. Le nostre soluzioni di distribuzione dell'alimentazione, testate in fabbrica, sono costruite in base alle specifiche del cliente, supportano distribuzione in testa o sotto il pavimento, sono poco ingombranti, portatili e installabili a rack.

  • Possibilità di installare rapidamente e senza errori soluzioni di distribuzione dell'alimentazione assemblate e testate in fabbrica
  • Possibilità di diminuire gli ammassi di cavi con set di cavi tagliati su misura per interruttori e connettori personalizzati e specifici per il sito del cliente
  • Possibilità di abbattere i costi di gestione grazie all'uso di trasformatori TP1 con classificazione NEMA - i più efficienti disponibili sul mercato
  • L'assistenza e la manutenzione possono essere effettuate con accesso anteriore o posteriore: non è necessario alcun accesso laterale
  • Possibilità di monitorare e gestire l'uso di energia elettrica a livello locale tramite l'interfaccia del display PowerView oppure a distanza utilizzando un Web browser, InfraStruxure Central o il sistema di gestione dell'edificio in uso

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto PDU InfraStruxure 60 kW, 400 V/400 V Codice PD60H5HK1 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Costo totale di gestione
Quadro interruttori automatici La presenza di 2 pannelli di alimentazione a 42 posizioni che forniscono oltre 2 circuiti per kW elimina la necessità di disporre pannelli di alimentazione remoti multipli.
Mobilità sistemi E' facile mutare il posizionamento di una PDU in un data center in evoluzione.
Ingombro ridotto Riduce le spese immobiliari grazie al fattore di forma estetico dell'armadio IT APC™ NetShelter™
Facilità di manutenzione
Assistenza con accesso anteriore Semplifica l'installazione e la manutenzione riducendo al minimo lo spazio necessario
Disponibilità
Ampia gamma di applicazioni Il processo di configurazione su commessa consente ad APC di configurare, installare e testare l'intero sistema prima della consegna