PDU switched installabile a rack

Le PDU switched installabili a rack effettuano il monitoraggio avanzato del carico unitamente all'attivazione/disattivazione a distanza delle singole prese per riavviare apparati bloccati, introdurre alimentazione in sequenza o gestire l'uso delle prese

Esplora la distribuzione dell’alimentazione rack APC in animazione 3D.
Le unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU) commutate per rack consentono il monitoraggio attivo e il controllo dell’alimentazione avanzato e personalizzabile dall’utente. I controlli remoti a livello della presa consentono l’accensione e lo spegnimento per il riavvio remoto delle apparecchiature e la limitazione degli utilizzi non autorizzati delle singole prese. I ritardi di sequenziamento dell'alimentazione consentono agli utenti di definire l'ordine in cui attivare o disattivare gli apparati collegati, per evitare sovraccarichi dei circuiti. La misurazione della corrente consente il monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati con allarmi definiti dall'utente, per la segnalazione di potenziali sovraccarichi dei circuiti. Gli utenti possono accedere alle PDU per rack commutate e configurarle e controllarle tramite interfacce Web, SNMP o Telnet con piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity e Energy Efficiency. La nuova serie di PDU per rack AP8000 commutate consentono il monitoraggio dell'energia in tempo reale e includono una porta sensore temperatura e umidità e prese IEC bloccabili.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto PDU rack, commutata, 1U, 12 A / 208 V, 10 A / 230 V, 8 C13 Codice AP7920B Prezzo SFr. 733.32 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, commutata, 1U, 16 A, 208/230 V, 8 C13 Codice AP7921B Prezzo SFr. 830.52 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, commutata, 2U, 32 A, 230 V, 16 C13 Codice AP7922B Prezzo SFr. 1'215.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, commutata, zero U, 10 A, 230 V, 16 C13 Codice AP7950B Prezzo SFr. 1'296.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack 2G, commutata, zero U, 32 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19 Codice AP8953 Prezzo SFr. 1'215.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack 2G, commutata, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, 7 C13 e 1 C19 Codice AP8958 Prezzo SFr. 1'046.52 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack 2G, commutata, zero U, 16 A, 230 V, 7 C13 e 1 C19, cavo IEC309 Codice AP8958EU3 Prezzo SFr. 1'057.32 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack 2G, commutata, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, 21 C13 e 3 C19 Codice AP8959 Prezzo SFr. 1'134.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack 2G, commutata, zero U, 16 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19, cavo IEC309 Codice AP8959EU3 Prezzo SFr. 1'134.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack 2G, commutata, zero U, 11 kW, 230 V, 21 C13 e 3 C19 Codice AP8981 Prezzo SFr. 1'485.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Facilità di gestione
Accesso utente multilivello Supporto fino a 4 livelli di accesso - Amministratore - Utente dispositivo - Utente sola lettura e Utente solo rete, con nome utente e password
Display locale di monitoraggio della corrente Il valore aggregato di corrente assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione è visualizzato sul display digitale dell'unità. Questo display digitale locale serve agli installatori per evitare il sovraccarico dei circuiti, tramite un allarme visivo, quando la corrente assorbita si avvicina all'amperaggio massimo della presa multipla. (Disponibile solamente per i codici prodotto indicati).
Condivisione porte di rete Consente il collegamento delle PDU da rack utilizzando le porte di ingresso e uscita, per cui è necessaria un'unica connessione di rete.
Si integra con StruxureWare Data Center Expert Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Aggiornabile via flash Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità. (Nota: solo unità collegate in rete)
Ritardi di alimentazione Consente agli utenti di configurare la sequenza di attivazione e disattivazione di ciascuna presa, evitando così punte di corrente all'avvio che potrebbero provocare il sovraccarico dei circuiti e la caduta dei carichi. La configurazione della sequenza permette anche agli utenti di stabilire quale apparato deve essere attivato per primo, a garanzia del corretto funzionamento degli apparati che da esso dipendono.
Soglie di allarme La definizione di soglie di allarme permette di evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e di rete segnalano all'utente eventuali problemi. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio della corrente. Per la disponibilità vedi le specifiche delle SKU)
Controllo remoto delle singole prese Gestione remota delle prese che consente agli utenti di disattivare le prese inutilizzate (per prevenire eventuali sovraccarichi) oppure di indirizzare l'alimentazione verso apparati bloccati (vengono ridotti al minimo costosi fermi macchina e non è necessario recarsi fisicamente presso l'apparato).
Funzionalità di gestione via rete Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto
Adattabilità
Installabile a rack Le unità possono essere montate senza problemi in armadi o rack 19" ed occupano solo 1 U di spazio rack. Per collocare l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria, ovvero nei rack.
Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.
Singola fonte di alimentazione in ingresso Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.