Le PDU munite di amperometro installabili a rack garantiscono il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Allarmi definiti dall'utente segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici.
Esplora la distribuzione dell’alimentazione rack APC in animazione 3D.
Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) installabili in rack APC monitorate garantiscono una misurazione attiva per ottimizzare i consumi energetici e proteggere i circuiti. Grazie alle soglie di allarme definite dall’utente, è possibile ridurre i rischi con avvisi locali e remoti in tempo reale in caso di sovraccarico dei circuiti. Le PDU per rack monitorate forniscono dati sull’utilizzo dell’energia più dettagliati per consentire ai responsabili dei Data Center di prendere decisioni informate sul bilanciamento del carico e il dimensionamento corretto degli ambienti IT in modo da abbassare il costo totale di proprietà. Gli utenti possono accedere alle PDU per rack monitorate e configurarle tramite interfacce Web, SNMP o Telnet con piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity ed Energy Efficiency. Le PDU per rack della nuova serie AP8000 monitorate consentono il monitoraggio dell'energia in tempo reale e sono dotate di una porta sensore temperatura e umidità, prese IEC bloccabili e interruttori automatici ultrapiatti.
Prodotti | Codice | Prezzo | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
Prodotti | Codice | Prezzo | ![]() |
|
Prodotto Misuratore di corrente in linea, 16 A, 230 V, IEC309, 16 A, 2F+T | Codice AP7152B | Prezzo SFr. 431.99 | Chiamare per ulteriori informazioni 0800 111 469 0800 111 469 |
|
Prodotto Misuratore di corrente in linea, 32 A, 230 V, IEC 309, 32 A, 2F+T | Codice AP7155B | Prezzo SFr. 463.32 | Chiamare per ulteriori informazioni 0800 111 469 0800 111 469 |
|
Prodotto Misuratore di corrette in linea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A 3F, 3F+N+T | Codice AP7175B | Prezzo SFr. 528.12 | Chiamare per ulteriori informazioni 0800 111 469 0800 111 469 |
|
Prodotto PDU rack, monitorata, 1U, 12 A / 208 V, 10 A / 230 V, 8 C13 | Codice AP7820B | Prezzo SFr. 517.32 | Chiamare per ulteriori informazioni 0800 111 469 0800 111 469 |
|
Prodotto PDU rack, monitorata, 1U, 16 A, 208/230 V, 8 C13 | Codice AP7821B | Prezzo SFr. 571.32 | Chiamare per ulteriori informazioni 0800 111 469 0800 111 469 |
|
Prodotto PDU rack, monitorata, 2U, 32 A, 230 V 12 C13 e 4 C19 | Codice AP7822B | Prezzo SFr. 927.72 | Chiamare per ulteriori informazioni 0800 111 469 0800 111 469 |
|
Prodotto PDU rack, monitorata, zero U, 10 A, 230 V, 16 C13 | Codice AP7850B | Prezzo SFr. 603.72 | Chiamare per ulteriori informazioni 0800 111 469 0800 111 469 |
|
Prodotto PDU rack 2G, monitorata, zero U, 32 A, 230 V, 36 C13 e 6 C19 | Codice AP8853 | Prezzo SFr. 765.72 | Chiamare per ulteriori informazioni 0800 111 469 0800 111 469 |
|
Prodotto PDU rack 2G, monitorata, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, 18 C13 e 2 C19 | Codice AP8858 | Prezzo SFr. 700.92 | Chiamare per ulteriori informazioni 0800 111 469 0800 111 469 |
|
Prodotto PDU rack 2G, monitorata, zero U, 16 A, 230 V, 18 C13 e 2 C19, cavo IEC309 | Codice AP8858EU3 | Prezzo SFr. 711.72 | Chiamare per ulteriori informazioni 0800 111 469 0800 111 469 |
|
Prodotto PDU rack 2G, monitorata, zero U, 11 kW, 230 V, 36 C13 e 6 C19 | Codice AP8881 | Prezzo SFr. 1'107.00 | Chiamare per ulteriori informazioni 0800 111 469 0800 111 469 |
|
Prodotto PDU rack 2G, monitorata, zero U, 22,0 kW (32 A), 17,3 kW (24 A), 230 V, 30 C13 e 12 C19 | Codice AP8886 | Prezzo SFr. 1'890.00 | Chiamare per ulteriori informazioni 0800 111 469 0800 111 469 |
Disponibilità | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funzionalità di gestione remota | Interfaccia con funzionalità completa di gestione via rete per una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Possibilità di accedere, configurare e gestire unità da localizzazioni remote con conseguente risparmio di tempo prezioso. (Nota: solo unità collegate in rete) | ||||||||
Soglie di allarme | La definizione di soglie di allarme permette di evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e di rete segnalano all'utente eventuali problemi. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio della corrente. Per la disponibilità vedi le specifiche delle SKU) | ||||||||
Display locale di monitoraggio della corrente | Il valore aggregato di corrente assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione è visualizzato sul display digitale dell'unità. Questo display digitale locale serve agli installatori per evitare il sovraccarico dei circuiti, tramite un allarme visivo, quando la corrente assorbita si avvicina all'amperaggio massimo della presa multipla. (Disponibile solamente per i codici prodotto indicati). | ||||||||
Si integra con StruxureWare Data Center Expert | Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete. | ||||||||
LED indicatore del carico | Indica condizioni di sovraccarico e di allarme in base a soglie di allarme definite dall'utente. Segnala agli utenti il potenziale sovraccarico dei circuiti. | ||||||||
Aggiornabile via flash | Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità. (Nota: solo unità collegate in rete) | ||||||||
Flessibilità | |||||||||
Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita | La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse. | ||||||||
Singola fonte di alimentazione in ingresso | Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione. | ||||||||
Installabile a rack | Le unità possono essere montate senza problemi in armadi o rack 19" ed occupano solo 1 U di spazio rack. Per collocare l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria, ovvero nei rack. |