PDU per rack con monitoraggio delle singole prese

Le PDU installabili a rack dotate di "misurazione per presa" effettuano in tempo reale il monitoraggio da remoto di ogni singola presa per offrire ai professionisti informatici gli strumenti necessari per una gestione energetica avanzata del data center.

Esplora la distribuzione dell’alimentazione rack APC in animazione 3D.
Le PDU (Power Distribution Unit) per rack con monitoraggio a livello di presa forniscono il monitoraggio attivo delle singole prese per consentire l’ottimizzazione dell’energia e la pianificazione dettagliata della capacità. Grazie alle soglie di allarme definite dall’utente, è possibile ridurre i rischi con avvisi locali e remoti in tempo reale in caso di sovraccarico dei circuiti. Le PDU per rack con monitoraggio a livello di presa forniscono dati più dettagliati sull’utilizzo dell’energia per consentire ai responsabili dei Data Center di prendere decisioni più appropriate sul bilanciamento del carico e il dimensionamento corretto degli ambienti IT in modo da abbassare il costo totale di possesso. Le PDU per rack con monitoraggio a livello di presa includono monitoraggio dell’alimentazione delle singole prese, porta sensore temperatura/umidità e prese IEC bloccabili. Gli utenti possono accedere alle PDU per rack con monitoraggio a livello di presa e configurarle tramite interfacce Web, SNMP o Telnet sicure con piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano StruxureWare Data Center Expert, Capacity Manager e Change Manager.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto PDU rack 2G, monitorata a livello di singole prese, zero U, 32 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19 Codice AP8453 Prezzo SFr. 1'323.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack 2G, monitorata a livello di singole prese, zero U, 16 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19 Codice AP8459EU3 Prezzo SFr. 1'046.52 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack 2G, monitorata a livello di singole prese, zero U, 16 A, 100/240 V, 21 C13 e 3 C19 Codice AP8459WW Prezzo SFr. 1'024.92 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack 2G, monitorata a livello di singole prese, zero U, 11,0 kW, 230 V, 21 C13 e 3 C19 Codice AP8481 Prezzo SFr. 1'593.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Flessibilità
Singola fonte di alimentazione in ingresso Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.
Disponibilità
Aggiornabile via flash Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità. (Nota: solo unità collegate in rete)
Funzionalità "misurazione per presa" La misurazione dell'alimentazione a livello di singola presa fornisce una vista più granulare dell'alimentazione distribuita agli apparati collocati nell'armadio, senza contare che consente di analizzare le tendenze di alimentazione dei componenti e di pianificare la potenza erogabile
LED indicatore del carico Indica condizioni di sovraccarico e di allarme in base a soglie di allarme definite dall'utente. Segnala agli utenti il potenziale sovraccarico dei circuiti. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio locale della corrente)
Funzionalità di gestione via rete Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto
Soglie di allarme La definizione di soglie di allarme permette di evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e di rete segnalano all'utente eventuali problemi. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio della corrente. Per la disponibilità vedi le specifiche delle SKU)
Display locale di monitoraggio della corrente Il valore aggregato di corrente assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione è visualizzato sul display digitale dell'unità. Questo display digitale locale serve agli installatori per evitare il sovraccarico dei circuiti, tramite un allarme visivo, quando la corrente assorbita si avvicina all'amperaggio massimo della presa multipla. (Disponibile solamente per i codici prodotto indicati).
Si integra con StruxureWare Data Center Expert Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.