PDU di base installabile a rack

Distribuzione affidabile dell'alimentazione

Esplora la distribuzione dell’alimentazione in rack APC in animazione 3D.
Le PDU a rack base APC forniscono una distribuzione dell’alimentazione rack affidabile tramite un singolo ingresso con più prese in uscita e distribuiscono l’energia da circuiti monofase a basso amperaggio a soluzioni trifase di maggiore potenza.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto PDU RACK, BASE, MEZZA ALTEZZA, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13 Codice AP6003A Prezzo SFr. 183.59 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU RACK, BASE, 0U/1U, 120-240V/15A, 220-240V/10A, (8) C13 Codice AP6015A Prezzo SFr. 64.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, base, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (13) C13 Codice AP6020A Prezzo SFr. 86.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, base, 0U/1U, 220-240 V, 32 A, 4 C19, EMEA/ASIA Codice AP6032A Prezzo SFr. 183.59 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, base, 0U/1U, 220-240 V, 63 A, 3 C19 Codice AP6038A Prezzo SFr. 571.32 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, base, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (7) C13, (2) C19 Codice AP6120A Prezzo SFr. 107.99 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, base, 1U, 22 kW, 400 V, (6) C19 Codice AP7526 Prezzo SFr. 733.32 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, base, zero U, 16 A, 230 V, 20 C13 e 4 C19, IEC309 Codice AP7551 Prezzo SFr. 367.19 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, base, zero U, 16 A, 230 V, 20 C13 e 4 C19, IEC C20 Codice AP7552 Prezzo SFr. 367.19 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, base, zero U, 32 A, 230 V, 20 C13 e 4 C19 Codice AP7553 Prezzo SFr. 367.19 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, base, zero U, 16 A, 230 V, 20 C13 e 4 C19, IEC309, cavo 3 m Codice AP7554 Prezzo SFr. 410.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, base, zero U, 22 kW, 400 V, 6 C19 e 3 C13 Codice AP7555A Prezzo SFr. 916.92 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, base, zero U, 11 kW, 230 V, 36 C13 e 6 C19 Codice AP7557 Prezzo SFr. 733.32 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC C19 Codice AP7585 Prezzo SFr. 657.72 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32 Codice AP7586 Prezzo SFr. 733.32 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, base, 1U, 16 A, 208 e 230 V, 10 C13 e 2 C19 Codice AP9559 Prezzo SFr. 323.99 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, base, 1U 16 A, 208/230 V, 12 C13 Codice AP9565 Prezzo SFr. 226.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, base, zero U, 10 A, 230 V, 15 C13 Codice AP9568 Prezzo SFr. 313.19 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, base, zero U, 16 A, 208/230 V, 15 C13 Codice AP9572 Prezzo SFr. 334.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Flessibilità
Singola fonte di alimentazione in ingresso Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.
Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.
Installabile a rack Le unità possono essere montate senza problemi in armadi o rack 19" ed occupano solo 1 U di spazio rack. Per collocare l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria, ovvero nei rack.
Costo totale di gestione
Distribuzione dell'alimentazione a basso costo Fornisce numerose prese per alimentare gli apparati installati a rack a un prezzo accessibile.