PowerChute Personal Edition

Software di arresto automatico, sicuro e di facile utilizzo, con funzionalità di gestione energetica e dell' alimentazione

Il software PowerChute Personal Edition effettua l'arresto automatico dei sistemi in caso di interruzione prolungata dell'energia elettrica ed evita la potenziale corruzione dei dati. Estremamente senplice da usare, fornisce agli utenti meno esperti una protezione ottimale basata sulle straordinarie competenze di APC nel campo della gestione dell'alimentazione. Gli utenti hanno anche la possibilità di personalizzare le impostazioni di PowerChute in base alle proprie esigenze specifiche. Le informazioni relative ai costi energetici e alle emissioni di CO2 forniscono un quadro più preciso dei consumi energetici degli apparati protetti mentre i piani energetici favoriscono risparmi sui costi. Nota: le funzionalità variano in funzione del modello di Back-UPS e del sistema operativo

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto PowerChute Personal Edition V3.0.2 per Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (multilingua) Codice SFPCPE302 Prezzo -- DOWNLOAD
Prodotto Back-UPS HS v1.0.0 Management Tool Codice SFPCPEHS100 Prezzo -- DOWNLOAD
Convenienza
Installazione L'installazione semplice e rapida toglie ogni margine di incertezza alla configurazione degli utenti meno esperti
Help contestuale L'Help contestuale senza linguaggio da "addetti ai lavori" fornisce rapidamente risposte ai quesiti dei clienti.
Funzionamento silenzioso esclusivo nelle ore notturne Garantisce sonni tranquilli riguardo alla protezione dell'alimentazione elettrica
Protezione
Chiusura del sistema operativo Impedisce la corruzione dei dati effettuando il salvataggio dei file e la chiusura automatica sicura dei sistemi operativi in caso di interruzione prolungata dell'alimentazione.
Ibernazione Massimizza l’intero stato del sistema e accelera il tempo di ripristino.
Compatibilità
Compatibile con i modelli Back-UPS Back-UPS ES, Back-UPS CS, Back-UPS LS, Back-UPS RS
Compatibilità con il sistema operativo PowerChute Personal Edition Questo software supporta numerosi processori e sistemi operativi. Per ulteriori informazioni
cliccare qui.
Facilità di gestione
Performance dell'alimentazione elettrica Sintetizza i problemi di alimentazione come i blackout o i disturbi elettrici che si sono verificati nel tempo
Indicazione immediata dello stato Valutazione rapida dello stato dell'alimentazione elettrica
Test automatico L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.