Galaxy 7000

Protezione adattabile ad alte prestazioni dell'alimentazione trifase in grado di soddisfare le esigenze specifiche di Datacenter di dimensioni medio-grandi, edifici e ambienti mission critical.

MGE Galaxy 7000 è l'ultimo nato della famiglia di UPS Galaxy, che comprende soluzioni di alimentazione protetta per Data Center di dimensioni medio-grandi, industrie, edifici, ambienti mission-critical e collegamenti a terra. Galaxy 7000 è flessibile e adattabile grazie al raddrizzatore/inverter IGBT estremamente solido, che consente l'uso con qualunque tipo di carico (induttivo, capacitivo). Questo sistema UPS senza trasformatore ottimizza l'efficienza fino al 94,5%, limitando notevolmente i costi di esercizio ma fornendo la massima qualità dell'alimentazione per i carichi fondamentali. Oltre all'elevata efficienza, Galaxy 7000 include anche le funzioni ECO Mode, con efficienza del 99% per sistemi singoli e in parallelo, e Efficiency Booster Mode per installazioni in parallelo, che consentono di risparmiare più energia. Galaxy 7000 include molte funzioni, ad esempio moduli paralleli/ridondanti N+1 con varie possibilità di scelta: Grazie alla ridondanza isolata, al parallelo integrato e al commutatore statico centralizzato, Galaxy 7000 è leader nelle architetture ad alta disponibilità per ambienti mission-critical e include la funzione Smart Power Test (SPoT) che contribuisce a ridurre i costi complessivi del sistema eliminando la necessità di un banco di carico supplementare. La particolare semplicità dell'installazione e della manutenzione è il criterio di progettazione basilare di questo nuovo gruppo di continuità, con collegamenti elettrici tutti anteriori e componenti totalmente gestibili. La gamma Galaxy 7000 include soluzioni UPS supplementari: box di sincronizzazione bus, armadi IP32, protezione contro i ritorni di corrente, conversione di frequenza e soluzioni di batterie flessibili ed estese, ad es. piombo-acido con regolazione tramite valvola, Nichel-Cadmio, armadi di bypass per manutenzione coordinata esterna e dispositivi per parallelo. Le interfacce Galaxy 7000, estremamente versatili, includono i protocolli di comunicazione più diffusi e comprendono i protocolli SNMP, J-Bus/ModBus e RS485 per semplificare l'interfacciamento con la maggior parte dei dispositivi. I servizi Galaxy 7000 disponibili includono avviamento, manutenzione preventiva, tempi rapidi di risposta e pacchetti di manutenzione completi progettati per garantire una manutenzione del sistema priva di problemi.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Quadro batterie vuoto MGE Galaxy 7000, 700 mm Codice G7TAB160K500S-1 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 7000 GFC collegamento a terra 500 kVA Codice G7TQ500CS Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 7000 250 kVA Codice G7TUPS250 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 7000 300 kVA Codice G7TUPS300 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 7000 400 kVA Codice G7TUPS400 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 7000 500 kVA Codice G7TUPS500 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Sostenibilità
Codice di condotta UE per UPS Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
Compatibilità
Compatibile con le soluzioni a batterie agli ioni di litio Schneider Electric Riduce il peso e l'ingombro del sistema, i requisiti di raffreddamento e manutenzione e i costi totali di proprietà, raddoppia la vita delle batterie VRLA e migliora la gestibilità e la prevedibilità delle riserve energetiche.
Fare clic qui per ulteriori dettagli.
Sincronizzazione in uscita con la sorgente esterna L'UPS può essere sincronizzato con qualsiasi altra fonte indipendente per utilizzare switch di commutazione statici a valle
Parallel capability E' possibile collocare in parallelo unità multiple per soddisfare le esigenze in termini di potenza erogabile e ridondanza
Disponibilità
Architettura ad alta disponibilità Vari modi di funzionamento: hot stand-by, parallelo integrato o switch statico centralizzato per moduli multipli al fine di realizzare architetture ad alta disponibilità
Facilità di gestione
Funzionalità di gestione via rete Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet
Economia
Caratteristiche elettriche avanzate Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
Modalità ECO Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
Alimentazione con correzione del fattore di potenza: kVA = kW Abbatte i costi eliminando la necessità di sovradimensionare l'UPS per i carichi con correzione del fattore di potenza (PFC).