Galaxy 3500

Protezione dell'alimentazione trifase compatta 10-40kVA con un alto grado di efficienza e ingombro minimo, particolarmente adatta per ambienti industriali difficili.

MGE Galaxy 3500 garantisce protezione centralizzata dell'alimentazione trifase unita all'affidabilità della famiglia di prodotti MGE. Prodotto ideale per strutture tecniche e commerciali nonché per applicazioni industriali, MGE Galaxy 3500 comprende doppio ingresso di alimentazione, bypass automatico e di manutenzione, tempo di autonomia scalabile con batterie sostituibili a caldo per incrementare la disponibilità. La possibilità di installazione in parallelo per incrementare potenza e ridondanza, nuovi pannelli di bypass opzionali e moduli batteria con tempo di autonomia prolungato incrementano invece la flessibilità. Un rendimento molto elevato e la riduzione della potenza nominale dell'infrastruttura elettrica (cavi, trasformatori e generatori) abbattono il total cotst of ownership. La scheda incorporata di gestione via rete con monitoraggio della temperatura rende possibile la gestione e il monitoraggio a distanza tramite una semplice interfaccia Web/SNMP. La manutenzione è enormemente facilitata dalle batterie sostituibili dall'utente, dall'accesso anteriore e dal servizio di avvio incluso per incrementare al massimo la configurabilità. Queste caratteristiche fanno di MGE Galaxy 3500 l'UPS più semplice da installare, gestire e manutenere nella sua categoria.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Autonomia stimata (ore.min) Prezzo
Prodotto MGE Galaxy 3500 10 kVA, 400 V, con 1 modulo batteria espandibile a 2, avviamento 5x8 Codice G35T10KH1B2S Autonomia stimata (ore.min) 0:17 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 10 kVA, 400 V, con 1 modulo batteria espandibile a 4, avviamento 5x8 Codice G35T10KH1B4S Autonomia stimata (ore.min) 0:17 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 10 kVA, 400 V, con 2 moduli batterie, avviamento 5x8 Codice G35T10KH2B2S Autonomia stimata (ore.min) 0:44 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 10 kVA, 400 V, con 2 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8 Codice G35T10KH2B4S Autonomia stimata (ore.min) 0:44 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 10 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8 Codice G35T10KH3B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:14 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 10 kVA, 400 V, con 4 moduli batterie, avviamento 5x8 Codice G35T10KH4B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:46 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 10 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G35T10KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 15 kVA, 400 V, 3:1, con 2 moduli batterie, avviamento 5x8 Codice G35T15K3I2B2S Autonomia stimata (ore.min) 0:44 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 15 kVA, 400 V, 3:1, con 2 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8 Codice G35T15K3I2B4S Autonomia stimata (ore.min) 0:44 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 15 kVA, 400 V, 3:1, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8 Codice G35T15K3I3B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:14 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 15 kVA, 400 V, 3:1, con 4 moduli batterie, avviamento 5x8 Codice G35T15K3I4B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:45 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 15 kVA, 400 V, 3:1, avviamento 5x8 Codice G35T15K3IS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 15 kVA, 400 V, con 2 moduli batterie, avviamento 5x8 Codice G35T15KH2B2S Autonomia stimata (ore.min) 0:44 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 15 kVA, 400 V, con 2 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8 Codice G35T15KH2B4S Autonomia stimata (ore.min) 0:44 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 15 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8 Codice G35T15KH3B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:14 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 15 kVA, 400 V, con 4 moduli batterie, avviamento 5x8 Codice G35T15KH4B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:45 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 15 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G35T15KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 20 kVA, 400 V, 3:1, con 2 moduli batterie, avviamento 5x8 Codice G35T20K3I2B2S Autonomia stimata (ore.min) 0:44 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 20 kVA, 400 V, 3:1, con 2 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8 Codice G35T20K3I2B4S Autonomia stimata (ore.min) 0:44 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 20 kVA, 400 V, 3:1, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8 Codice G35T20K3I3B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:14 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 20 kVA, 400 V, 3:1, con 4 moduli batterie, avviamento 5x8 Codice G35T20K3I4B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:45 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 20 kVA, 400 V, 3:1, avviamento 5x8 Codice G35T20K3IS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 20 kVA, 400 V, con 2 moduli batterie, avviamento 5x8 Codice G35T20KH2B2S Autonomia stimata (ore.min) 0:44 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 20 kVA, 400 V, con 2 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8 Codice G35T20KH2B4S Autonomia stimata (ore.min) 0:44 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8 Codice G35T20KH3B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:14 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 20 kVA, 400 V, con 4 moduli batterie, avviamento 5x8 Codice G35T20KH4B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:45 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 20 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G35T20KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 30 kVA, 400 V, 3:1, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8 Codice G35T30K3I3B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:15 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 30 kVA, 400 V, 3:1, con 4 moduli batterie, avviamento 5x8 Codice G35T30K3I4B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:45 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 30 kVA, 400 V, 3:1, avviamento 5x8 Codice G35T30K3IS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 30 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8 Codice G35T30KH3B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:15 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 30 kVA, 400 V, con 4 moduli batterie, avviamento 5x8 Codice G35T30KH4B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:45 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 30 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G35T30KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 40 kVA, 400 V, 3:1, con 4 moduli batterie, avviamento 5x8 Codice G35T40K3I4B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:46 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 40 kVA, 400 V, 3:1, avviamento 5x8 Codice G35T40K3IS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 40 kVA, 400 V, con 4 moduli batterie, avviamento 5x8 Codice G35T40KH4B4S Autonomia stimata (ore.min) 1:46 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 3500 40 kVA, 400 V, avviamento 5x8 Codice G35T40KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Disponibilità
Bypass interno automatico Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
Compatibile con generatore Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Doppio ingresso rete di alimentazione Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.
Batterie sostituibili a caldo Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Possibilità di ulteriore potenza in parallelo Aumenta la potenza totale disponibile utilizzando contemporaneamente UPS multipli.
Caratteristiche elettriche avanzate Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
Regolazione frequenza e tensione Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Costo totale di gestione
Correzione del fattore di potenza in ingresso Abbatte i costi di installazione grazie all'uso di cablaggio e generatori di dimensioni inferiori.
Ingombro ottimale Gli UPS di piccole dimensioni consentono l'uso migliore del prezioso spazio a pavimento della sala elettrica
Carica delle batterie compensata in temperatura Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Sostenibilità
Codice di condotta UE per UPS Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
Facilità di manutenzione
Assistenza con accesso anteriore Semplifica l'installazione e la manutenzione riducendo al minimo lo spazio necessario
Filtri dell'aria sostituibili dall’utente Consente la sostituzione rapida e facile dei filtri dell’aria.
Supporto tecnico telefonico 7x24 Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
Livelli di servizio multipli Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
Facilità di gestione
Allarmi acustici Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Gestione Web/SNMP integrata Gestione con funzionalità completa via a Web browser e gestione completa tramite un sistema di gestione in rete.
Monitoraggio ambientale Prevenzione dei guasti degli apparecchi in relazione a una gamma completa di condizioni ambientali a rischio.
Display grafico LCD Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.