Easy UPS 3S

UPS trifase 10-40 kVA 400 V caratterizzato dalla facilità di installazione, uso e manutenzione, ideale per Data Center di piccole-medie dimensioni e altre applicazioni aziendali critiche.

L'Easy UPS 3S Schneider Electric è una fonte di alimentazione stabile con specifiche elettriche solide e autonomia prolungata per ottimizzare la continuità operativa. Questo UPS compatibile con EcoStruxure è progettato per semplificare e velocizzare l'installazione nei Data Center o nei locali elettrici ed è caratterizzato da un ampio intervallo di temperatura di esercizio e da una solida protezione dai sovraccarichi, tutto in una soluzione estremamente compatta e leggera. Grazie alla riduzione dei costi totali di proprietà, alle specifiche concorrenziali e alla facilità di installazione, uso e manutenzione l' Easy UPS 3S Schneider Electric rappresenta la scelta giusta per garantire la continuità operativa. Schneider Electric consiglia l'acquisto del servizio di avviamento per ottimizzare le prestazioni, la qualità e la sicurezza del sistema.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Autonomia stimata (ore.min) Prezzo
Prodotto Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase per batterie esterne Codice E3SUPS10KH Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase con batterie interne – autonomia 15 minuti Codice E3SUPS10KHB1 Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase con batterie interne – autonomia 40 minuti Codice E3SUPS10KHB2 Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Easy UPS 3S 15 kVA 400 V trifase per batterie esterne Codice E3SUPS15KH Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Easy UPS 3S 15 kVA 400 V trifase con batterie interne – autonomia 9 minuti Codice E3SUPS15KHB1 Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Easy UPS 3S 15 kVA 400 V trifase con batterie interne – autonomia 25 minuti Codice E3SUPS15KHB2 Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Easy UPS 3S 20 kVA 400 V trifase per batterie esterne Codice E3SUPS20KH Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Easy UPS 3S 20 kVA 400 V trifase con batterie interne – autonomia 15 minuti Codice E3SUPS20KHB1 Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Easy UPS 3S 20 kVA 400 V trifase con batterie interne – autonomia 30 minuti Codice E3SUPS20KHB2 Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Easy UPS 3S 30 kVA 400 V trifase per batterie esterne Codice E3SUPS30KH Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Easy UPS 3S 30 kVA 400 V trifase con batterie interne – autonomia 9 minuti Codice E3SUPS30KHB1 Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Easy UPS 3S 30 kVA 400 V trifase con batterie interne – autonomia 25 minuti Codice E3SUPS30KHB2 Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Easy UPS 3S 40 kVA 400 V trifase per batterie esterne Codice E3SUPS40KH Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Easy UPS 3S 40 kVA 400 V trifase con batterie interne – autonomia 10 minuti Codice E3SUPS40KHB1 Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Easy UPS 3S 40 kVA 400 V trifase con batterie interne – autonomia 15 minuti Codice E3SUPS40KHB2 Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Protezione
Optional SNMP Card When you purchase the SNMP card, you can monitor and manage UPS status remotely through the UPS Web interface or through EcoStruxure IT's cloud-based and on-premise software suites. Click here for more information about EcoStruxure IT.
Filtri antipolvere sostituibili proteggere l'UPS in ambienti difficili.
Parallel capability E' possibile collocare in parallelo unità multiple per soddisfare le esigenze in termini di potenza erogabile e ridondanza
Ampio intervallo di tensioni di ingresso Per poter utilizzare la carica della batteria quando è veramente necessaria, ovvero durante le interruzioni di corrente elettrica
Convenienza
Modalità ECO Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
Interfaccia utente intuitiva L'interfaccia grafica intuitiva semplifica la configurazione del sistema
Assistenza con accesso anteriore Semplifica l'installazione e la manutenzione riducendo al minimo lo spazio necessario
Easy to install fast Posizionare rapidamente l'UPS compatto e leggero.
Straightforward installation Grazie alla presenza degli interruttori di bypass, di uscita e di ingresso nonché di quello per lo spegnimento di emergenza (EPO, Emergency Power Off), è possibile semplificare la pianificazione dell'installazione e velocizzare l'implementazione.
Easy Loop Test Verifica le prestazioni dell'UPS prima del collegamento del carico, senza la necessità di un banco di carico.