ProtectNet

Protezione di desktop, server e switch

La maggior parte dei danni dovuti ai transistori è causata da sovratensioni e sovracorrenti che si trasmettono lungo linee di trasmissione dati non protette. Tali sovratensioni traggono origine da un’ampia serie di sorgenti, inclusi l’accumulo di cariche statiche e i fulmini. Se lasciate senza protezione, le linee di trasmissione dati espongono le schede di rete, i componenti A/V, i modem e gli altri apparecchi di rete alle sovratensioni elettriche dannose. La famiglia ProtectNet di apparecchi indipendenti di filtraggio delle sovratensioni protegge le linee di trasmissioni dati, inclusi linee telefoniche e di rete, cavi coassiali e altro ancora. L’inserimento di un apparecchio ProtectNet nella linea di trasmissione dati con il relativo collegamento alla terra impedisce alle sovratensioni di servizio di danneggiare la produttività e generare costi imprevisti.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Modulo protezione picchi APC per RS-232, sostituibile, 1U, da utilizzare con chassis con montaggio in rack PRM4 o PRM24 Codice P232R Prezzo SFr. 32.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Modulo picchi APC per linea telefonica digitale (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), sostituibile, 1U, per PRM4 e PRM24 Codice PDIGTR Prezzo SFr. 32.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Dispositivo di protezione dai picchi autonomo APC ProtectNet per linee Ethernet 10/100/1000 Base-T Codice PNET1GB Prezzo SFr. 37.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Modulo picchi APC per linea di rete CAT6 o CAT5/5e, sostituibile, 1U, da utilizzare con chassis PRM4 o PRM24 Codice PNETR6 Prezzo SFr. 32.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Telaio APC a 24 posizioni per moduli sostituibili di protezione contro le sovratensioni della linea dati, installabile a rack 19", 1U Codice PRM24 Prezzo SFr. 53.99 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Telaio APC a 4 posizioni per moduli sostituibili di protezione contro le sovratensioni della linea dati, 1U Codice PRM4 Prezzo SFr. 32.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Staffa di montaggio a L APC per il telaio PRM4 Codice PRMLB Prezzo SFr. 16.19 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Dispositivo autonomo di filtraggio delle sovratensioni APC ProtectNet per linee seriali RS232 (9 pin maschio-femmina) Codice PS9-DCE Prezzo SFr. 32.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Dispositivo di protezione autonomo APC ProtectNet per linee RS-232 seriali (9 piedini da femmina a maschio) Codice PS9-DTE Prezzo SFr. 32.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Dispositivo di protezione autonomo APC ProtectNet per linee telefoniche analogiche/DSL (2 linee, 4 conduttori) Codice PTEL2 Prezzo SFr. 32.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Modulo picchi APC per linea telefonica analogica, sostituibile, 1U, da utilizzare con chassis con montaggio in rack PRM4 o PRM24 Codice PTEL2R Prezzo SFr. 32.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto SOSTITUIBILE, MONTAGGIO IN RACK, 1U, LINEA SINGOLA, MODULO PROTEZIONE PICCHI TV via cavo Codice PVR Prezzo SFr. 32.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Protezione
Protezione dai fulmini e dai picchi Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.
Modalità fail-safe La maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni. APC™ SurgeArrest invece "fail safe", il che significa che quando il circuito di un APC SurgeArrest è stato compromesso, l'unità scollega gli apparati dall'alimentazione evitando che pericolose sovratensioni raggiungano gli apparati.
Protezione linea dati La protezione delle linee dati (Ethernet, coassiali e telefoniche) garantisce una protezione completa degli apparati contro le sovratensioni. E' molto importante proteggerli contro il "tallone d'Achille" rappresentato dalle sovratensioni che transitano lungo le linee dati poiché possono essere tanto pericolose quanto quelle che transitano lungo le linee di alimentazione.