Sensori NetBotz

Ampia gamma di sensori ambientali e dell'accesso di tipo "plug and play" da utilizzare con i prodotti della famiglia NetBotz

I Pod NetBotz e i sensori esterni completano la soluzione di monitoraggio fornendo un quadro completo di un ambiente determinato.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Sensore di temperatura e umidità APC munito di display Codice AP9520TH Prezzo SFr. 280.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Sensore particelle APC NetBotz PS100 Codice NBES0201 Prezzo SFr. 474.12 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Sensore perdite NetBotz - 4,5 m Codice NBES0301 Prezzo SFr. 118.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Sensore con contatti porte NetBotz per ambienti o rack di altri produttori - 15 m Codice NBES0302 Prezzo SFr. 64.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Cavo contatti puliti NetBotz - 3,6 m Codice NBES0304 Prezzo SFr. 43.19 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Sensore vibrazioni NetBotz - 3,6 m Codice NBES0306 Prezzo SFr. 107.99 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Sensore fumo NetBotz - 3,6 m Codice NBES0307 Prezzo SFr. 205.19 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Prolunga perdite liquidi NetBotz - 6 m Codice NBES0309 Prezzo SFr. 226.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto NetBotz Temperature Sensor - 32 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) Codice NBES0311 Prezzo SFr. 86.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto NetBotz Door Switch Sensor for 3rd Party Racks - 62 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) Codice NBES0312 Prezzo SFr. 64.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto NetBotz Door Switch Sensor for an APC Rack - 62 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) Codice NBES0313 Prezzo SFr. 64.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pod sensore 4-20 mA APC NetBotz Codice NBPD0129 Prezzo SFr. 410.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pod sensore rack NetBotz 150 Codice NBPD0150 Prezzo SFr. 280.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pod sensore ambientale NetBotz 155 Codice NBPD0155 Prezzo SFr. 323.99 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pod sensore wireless NetBotz 180 Codice NBPD0180 Prezzo SFr. 356.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Router e coordinatore USB wireless NetBotz Codice NBWC100U Prezzo SFr. 107.99 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Sensore di temperatura e umidità wireless NetBotz Codice NBWS100H Prezzo SFr. 140.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Sensore di temperatura wireless NetBotz Codice NBWS100T Prezzo SFr. 97.19 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Flessibilità
Identificatori univoci Personalizzazione di ogni sensore con un nome e una posizione differenziati.
Disponibilità
Sensori a basso profilo I sensori di piccole dimensioni consentono la flessibilità del posizionamento.
Sensori opzionali Per aggiungere sensori ad appliance NetBotz compatibili per il monitoragio di temperatura, umidità, liquidi, vibrazioni, particelle di polvere, ecc.