NetBotz Rack Access

Soluzione scalabile e perfettamente integrata con possibilità di configurazione su larga scala, che abilita il controllo locale e a distanza dell'accesso ad armadi APC e altri armadi di terze parti.

La soluzione Rack Access di APC si integra perfettamente con NetBotz, presentando un'unica interfaccia per la gestione e il controllo dei privilegi di accesso ai rack nonché per la sorveglianza e il monitoraggio ambientale. Il Rack Access Pod viene collegato tramite A-Link e montato alla base del rack, riducendo al minimo lo spazio occupato. La configurazione su larga scala fino a un massimo di 130 porte ne facilita l'installazione in data center di grandi dimensioni. Poiché utilizza tecnologia Netbotz, permette di risparmiare sull'indirizzo IP e costi relativi e si integra con InfraStruxure Central. La tecnologia HID e le schede di prossimità consentono l'integrazione anche con sistemi di controllo dell'accesso a edifici. La soluzione Rack Access di APC è facilmente scalabile e può essere utilizzata per armadi APC NetShelter SX o di qualsiasi altra marca.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto NetBotz Rack Access Pod 170 (per rack SX APC) Codice NBPD0171 Prezzo SFr. 1'323.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto NetBotz Rack Access Pod 170 (per rack Chatsworth GlobalFrame) Codice NBPD0172 Prezzo SFr. 1'323.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Disponibilità
A-Link communication port La flessibilità di installazione consente di collocare i pod sensori fino a 1000 metri di distanza da un'appliance NetBotz compatibile
Controllo dell'accesso fisico Dà accesso alle apparecchiature alle persone autorizzate grazie all’autenticazione tramite proximity card.
Contatto porta Consente a un'appliance NetBotz di rilevare l'apertura di una porta, facendo scattare la registrazione a fini di sorveglianza
Programmazione accesso utente Dà accesso alle apparecchiature secondo tempi precisi per ogni proximity card configurata.
Registrazione dell'utente della scheda di prossimità Registrazione delle proximity card per singole persone.
Facilità di gestione
Annullamento del tasto principale (?) (Master key override) Esclude l’accesso elettronico con una chiave in caso di calo di tensione e per lavori di manutenzione.
Si integra con StruxureWare Data Center Expert Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Protezione
Sicurezza tramite password Protezione con password selezionabile dall'utente.
Accesso di sola lettura Un'opzione di sola lettura consente di condividere l'accesso senza rischiare modifiche non autorizzate alla configurazione dei sistemi.