Commutatori Ethernet

Supporto dell’infrastruttura di rete con una tecnologia di commutazione ad alte prestazioni.

Scopri gli switch Ethernet in un'animazione 3D.
Gli switch Ethernet APC migliorano l'adattabilità, offrendo una soluzione pre-integrata progettata per l'architettura InfraStruXure®. Riducono i costi totali di proprietà accelerando la trasmissione dei dati a un costo particolarmente conveniente. Gli switch Ethernet 1U da rack APC sono adatti ai requisiti di connettività degli amministratori di rete e sono progettati per eliminare la congestione nella rete. Gli switch Ethernet possono essere utilizzati con qualunque apparecchiatura di rete, inclusi armadi di cablaggio, sale informatiche e Data Center di qualunque dimensione.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Switch Ethernet 10/100, 24 porte, APC Codice AP9224110 Prezzo SFr. 302.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Flessibilità
Autonegoziazione Regolazione della velocità per ottenere il collegamento migliore.
Architettura store-and-forward Miglioramento dell’efficienza grazie all’eliminazione dei pacchetti di errori nella rete.
Auto MDI/MDIX Collegamento facile ai dispositivi, senza la necessità di cavi incrociati.
Controllo di flusso Assicura che il dispositivo ricevente sia in grado di gestire i dati trasmessi.
Convenienza
Setup di tipo "plug and play" Semplicità e rapidità di set up
LED di stato per porta Fornitura di informazioni in tempo reale sullo stato operativo del sistema.
Rack mount 1U montabile in rack. Hardware incluso.