Modulo di potenza incluso

UPS integrato, quadro di distribuzione e software di gestione in un armadio impermeabile ottimizzato per l'alimentazione scalabile del Data Center

I moduli di alimentazione prefabbricati sono l'ideale per equipaggiare il Data Center con una soluzione di alimentazione scalabile ed ampliabile di pari passo con la crescita. I moduli racchiusi possono essere utilizzati all'interno o all'esterno e sono progettati per resistere anche in ambienti di lavoro difficili o in condizioni meteorologiche estreme. I moduli sono totalmente integrati e includono quadro di distribuzione, UPS, monitoraggio ambientale, sicurezza e protezione antincendio, oltre a StruxureWare Expert per il controllo e la gestione dei sistemi. È possibile scegliere uno dei modelli base o personalizzarli a seconda delle applicazioni specifiche.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Modulo di alimentazione prefabbricato, 250 kW, 400 V / 50 Hz Codice PFMPE0250EB Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Modulo di alimentazione prefabbricato, 500 kW, 400 V / 50 Hz Codice PFMPE0500EB Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Modulo di alimentazione prefabbricato 1000 kW, 400 V, 50 Hz, con Galaxy VX Codice PFMPE1000EBVX Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Flessibilità
Scalabile e flessibile I moduli prefabbricati seguono intrinsecamente il ritmo di crescita dell'infrastruttura informatica e consentono di modificare il progetto e le dimensioni anche in occasione di future implementazioni. Consentono di procrastinare gli investimenti di capitale e migliorare il cash-flow.
Implementazione rapida e semplice I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.
Pre-progettate e assemblate in fabbrica I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.