Modulo SmartShelter

Soluzione prefabbricata e spaziosa per infrastrutture informatiche. I moduli sono realizzati appositamente, sono sicuri, resistenti alle condizioni atmosferiche e agli incendi, e garantiscono il massimo livello di funzioni e rendimento.

I moduli SmartShelter offrono una pratica alternativa alla costruzione di uno spazio IT nuovo o all'espansione di uno spazio esistente. Negli ambienti industriali, è possibile minimizzare i costi di costruzione e la complessità con uno spazio IT offsite. I moduli SmartShelter possono rivelarsi particolarmente utili in strutture come ospedali, università e aziende con diversi uffici perché consentono di lasciar libero spazio prezioso per le attività principali. Il Data Center può essere installato all'esterno o in un semplice costruzione come sistema indipendente - già dotato di sicurezza fisica e di sistema ridondante di alimentazione e raffreddamento - e può essere monitorato e gestito a distanza mediante la suite completa di software DCIM.
- Riduzione del rischio grazie a un sistema preconfigurato e completamente gestito
- Risparmi CapEx grazie alla possibilità di far crescere l'infrastruttura gradualmente, in base alla domanda
- Programmi di espansione facilitati dalla ripetibilità e dalla flessibilità del design
- Dal punto di vista finanziario, l'espansione del Data Center può essere giustificata dal risparmio di spazio prezioso all'interno dell'edificio

I moduli SmartShelter contengono un'infrastruttura fisica completa, assemblata e testata per configurazioni a modulo singolo o multiplo, in grado di fornire un Data Center pienamente funzionale.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Modulo informatico prefabbricato, 110 kW, 13 rack, raffreddamento InRow, distribuzione modulare, 400 V / 50 Hz Codice PFMIEA110C1E13B Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Modulo informatico prefabbricato, 205 kW, 13 rack, raffreddamento InRow, distribuzione modulare, 400 V / 50 Hz Codice PFMIEA205C1E13B Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Modulo informatico prefabbricato, 225 kW, 400 V / 50 Hz, con distribuzione modulare Codice PFMIEA225C2E24B Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Modulo informatico All-in-One prefabbricato, 90 kW, 400 V / 50 Hz, con distribuzione modulare Codice PFMIEC090D1E12B Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Modulo informatico prefabbricato, 110 kW, 400 V / 50 Hz, con distribuzione tramite blindosbarre Codice PFMIEG110C1E14B Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Modulo informatico prefabbricato, 205 kW, 400 V / 50 Hz, con distribuzione tramite blindosbarre Codice PFMIEG205C1E14B Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Modulo informatico prefabbricato, 225 kW, 400 V / 50 Hz, con distribuzione tramite blindosbarre Codice PFMIEG225C2E26B Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Modulo informatico prefabbricato, 240 kW, 400 V / 50 Hz, con distribuzione tramite blindosbarre Codice PFMIEG240C1E26B Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Modulo informatico prefabbricato, 240 kW, 400 V / 50 Hz, con raffreddamento perimetrale e distribuzione tramite blindosbarre Codice PFMIEG240C2E26B Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Modulo informatico All-in-One prefabbricato, 90 kW, 400 V / 50 Hz, con distribuzione tramite blindosbarre Codice PFMIEJ090D1E12B Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Modello di riferimento prefabbricato, Tier II, 90 kW, 400 V / 50 Hz Codice PFRDTII90K400V Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Flessibilità
Scalabile e flessibile I moduli prefabbricati seguono intrinsecamente il ritmo di crescita dell'infrastruttura informatica e consentono di modificare il progetto e le dimensioni anche in occasione di future implementazioni. Consentono di procrastinare gli investimenti di capitale e migliorare il cash-flow.
Pre-progettate e assemblate in fabbrica I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.
StruxureWare Data Center Expert preinstallato Il software DCIM ampiamente collaudato offre monitoraggio in tempo reale, creazione di grafici e rapporti personalizzati, segnalazione dei guasti ed escalation degli eventi critici che si verificano nell'infrastruttura. Il software è preinstallato, per cui i costi della configurazione in sede si riducono notevolmente.
Implementazione rapida e semplice I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.