Raffreddamento ottimizzato dei moduli

Soluzioni di raffreddamento efficienti e ottimizzate per moduli e container SmartShelter. Supporta una gamma di capacità da 5 a 30 kW per rack ed è disponibile in sistemi ad espansione diretta, ad acqua refrigerata ed economizzatori d'aria.

Le soluzioni di raffreddamento ottimizzate per prestazioni ed efficienza in termini di spazio sono essenziali per i Data Center prefabbricati. Le soluzioni di raffreddamento sospese e alla fine del modulo offrono flessibilità nella configurazione dei moduli e nella progettazione dei sistemi. Le opzioni dei sistemi includono espansione diretta, acqua refrigerata ed economizzatori d'aria indiretta con backup per acqua refrigerata ed espansione diretta. Queste soluzioni di raffreddamento assicurano opzioni di progettazione aggiuntive rispetto ai tradizionali prodotti di raffreddamento di precisione come Uniflair LE e InRow.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Unità di raffreddamento CW a flusso orizzontale - Modulo IT da 100 kW, 380-415 V, 3F, 50 Hz Codice PFMC-CWB100 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità di raffreddamento soprelevata ad espansione diretta - Modulo informatico 40 kW, 380-415 V, trifase, 50 Hz Codice PFMC-HCXCDX40 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità di raffreddamento CW soprelevata - Modulo IT da 40 kW, 380-415 V, 3F, 50 Hz Codice PFMC-HCXCW40 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità di raffreddamento modulo informatico con economizzatore aria, 50 kW, 380-415 V, trifase, 50 Hz Codice PFMC-NFC50 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Flessibilità
Flessibilità Supporto per corridoi di varie larghezze, rack di varie altezze e profondità e singole file. Supporta il contenimento con corridoio caldo e freddo
Controllo attivo del flusso d'aria Controlla e regola attivamente il flusso dell'aria delle unità di raffreddamento nei sistemi di contenimento con la massima visibilità, per un raffreddamento efficace delle apparecchiature informatiche critiche.
Implementazione rapida e semplice I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.
Scalabile e flessibile I moduli prefabbricati seguono intrinsecamente il ritmo di crescita dell'infrastruttura informatica e consentono di modificare il progetto e le dimensioni anche in occasione di future implementazioni. Consentono di procrastinare gli investimenti di capitale e migliorare il cash-flow.
Pre-progettate e assemblate in fabbrica I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.