Chilled Water System

Sistema di tubazioni prefabbricato ad acqua refrigerata con pompe a velocità variabile e controlli che forniscono una soluzione efficiente e flessibile per il raffreddamento di Data Center di livello II e III.

I moduli ad acqua refrigerata prefabbricati semplificano la realizzazione dell'impianto di raffreddamento ad acqua refrigerata del Data Center grazie a un sistema flessibile, pre-progettato e di facile distribuzione. Ogni modulo è progettato per un flusso primario variabile (VPF) e integra i nostri sistemi di controllo e software di gestione all'avanguardia progettati per ottimizzare l'efficienza. I moduli includono sistemi di tubazioni completi, pompe e controlli integrati in un armadio o su slitta per il supporto di refrigeratori esterni. Sono disponibili moduli di varie taglie e forme, per soddisfare i requisiti di livello II e III con opzioni di accumulo termico e UPS che garantiscono un raffreddamento ininterrotto. È possibile scegliere uno dei nostri modelli base o chiedere una soluzione personalizzata

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Slitta refrigerante prefabbricata - ETO (Engineered To Order) Codice PFMHS-ETO Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Flessibilità
Strategia modulare Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.
Implementazione rapida e semplice I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.
Scalabile e flessibile I moduli prefabbricati seguono intrinsecamente il ritmo di crescita dell'infrastruttura informatica e consentono di modificare il progetto e le dimensioni anche in occasione di future implementazioni. Consentono di procrastinare gli investimenti di capitale e migliorare il cash-flow.
Pre-progettate e assemblate in fabbrica I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.
Package a circolazione di fluido integrato Include le componenti necessarie per creare la connessione con il raffreddatore senza l'intervento di connessioni esterne quali pompe ad esempio, aumentando la velocità della fornitura.