Distribuzione modulare dell'alimentazione

Distribuzione dell'alimentazione efficiente, sicura e flessibile per apparati informatici all'interno di Datacenter o zone ad alta densità di tutte le dimensioni

La distribuzione modulare dell'alimentazione consente di limitare la necessità di fare previsioni sui futuri requisiti e sulle configurazioni del vostro data center. Questo avveniristico sistema di distribuzione dell'alimentazione è sufficientemente agile da soddisfare fin da oggi le esigenze del vostro data center, permettendone una rapida espansione o una futura riconfigurazione. La gestione dell'alimentazione è semplificata attraverso la misurazione dell'energia erogata, il monitoraggio della corrente/dei circuiti derivati e il rilevamento automatico mediante l'utilizzo delle opzioni di gestione disponibili nella suite di StruxureWare. In presenza della domanda, e quando l'espansione diventa un requisito necessario, è sufficiente introdurre i nuovi moduli di distribuzione dell'alimentazione. I moduli assemblati di fabbrica, che includono interruttore automatico, cavo di alimentazione e connessione di alimentazione, possono essere installati in pochi secondi. Esistono diverse potenze nominali e lunghezze di cavi di alimentazione per bassa e alta tensione, che garantiscono compatibilità, oltre che installazione semplice, rapida e pratica.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Pannello di distribuzione remota modulare APC , 277 kVA, 400 A, 400 V, 72 poli, 300 mm Codice PDPM277H Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Flessibilità
Mobilità sistemi E' facile mutare il posizionamento di una PDU in un data center in evoluzione.
Sistema facilmente espandibile I moduli di distribuzione dell'alimentazione prevedono un'opzione di incremento della capacità di distribuzione a fronte dell'aumento della domanda di energia
Design modulare Rende più rapidi gli interventi di assistenza e riduce le esigenze di manutenzione con l'uso di moduli muniti di autodiagnostica e sostituibili on site.
L'ingombro più ridotto Si risparmia spazio prezioso all'interno del data center che può essere utilizzato per alloggiare prodotti che contribuiscono alla generazione di ricavi.
Protezione
Sicurezza L'isolamento di tutti i punti di contatto e i meccanismi di blocco che riducono il rischio di disconnessioni accidentali, aumentano la sicurezza degli utenti
Opzioni multiple di distribuzione L'eccezionale flessibilità del design consente di soddisfare una vasta gamma di esigenze.
Installazione di staffe senza l'ausilio di attrezzi L'installazione dei moduli di distribuzione dell'alimentazione assemblati in fabbrica richiede meno di dieci minuti senza alcun ausilio di attrezzi
Facilità di gestione
Funzionalità di gestione via rete Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet
Monitoraggio della corrente Effettua il monitoraggio della corrente totale assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione.