Batterie portatili

Alimentazione portatile per dispositivi mobili.

Guardate un video durante un volo da New York a Tokyo o ascoltate un po' di musica durante un'escursione all'aria aperta. Design leggero e compatto per la ricarica di dispositivi USB (telecamere, smartphone, tablet ecc.). Le batterie portatili APC garantiscono la carica dei dispositivi mobili e consentono di rimanere connessi ovunque.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Pacchetto alimentazione mobile APC, 10000 mAh, polimeri di litio, nero (EMEA/CIS/MEA) Codice M10BK-EC Prezzo SFr. 64.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pacchetto alimentazione mobile APC, 10000 mAh, polimeri di litio, bianco (EMEA/CIS/MEA) Codice M10WH-EC Prezzo SFr. 64.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, cilindrico, nero (EMEA/CIS/MEA) Codice M3BK-EC Prezzo SFr. 22.67 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, cilindrico, blu (EMEA/CIS/MEA) Codice M3BL-EC Prezzo SFr. 22.67 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, cilindro, rosso (EMEA/CIS/MEA) Codice M3RD-EC Prezzo SFr. 22.67 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, argento (EMEA/CIS/MEA) Codice M3SR-EC Prezzo SFr. 22.67 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pacchetto alimentazione mobile APC, 3000 mAh, ioni di litio, cilindrico titanio (EMEA/CIS/MEA) Codice M3TM-EC Prezzo SFr. 22.67 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pacchetto alimentazione mobile APC, 5000 mAh, polimeri di litio, nero (EMEA/CIS/MEA) Codice M5BK-EC Prezzo SFr. 37.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pacchetto alimentazione mobile APC, 5000 mAh, polimeri di litio, bianco (EMEA/CIS/MEA) Codice M5WH-EC Prezzo SFr. 37.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Convenienza
Spia a LED di ricarica della batteria Il display a LED che si attiva con un pulsante e indica lo stato di carica della batterla.
Disponibilità
Carica efficiente Prolunga la durata delle batterie mobili arrestandosi automaticamente quando i dispositivi sono totalmente carichi.
Compatibilità
Compatibile con dispositivi mobili Le batterie portatili ricaricano tutti i dispositivi che si collegano alla fonte di alimentazione tramite un cavo USB, inclusi cellulari, tablet, lettori audio, console di gioco palmari ed e-reader.