Uniflair Office Floor

Soluzioni a pavimento, ad accesso modulare, per uffici.

Pavimenti per uffici con sistemi di distribuzione sottopavimento, che semplificano l'installazione e le modifiche, integrabili in qualunque momento in base ai cambiamenti di layout in tutto il ciclo di vita dell'infrastruttura. La possibilità di utilizzo con sistemi di installazione Schneider garantisce la massima flessibilità degli spazi per la maggior parte dei moderni ambienti di lavoro collaborativi.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Access Floor for Office Spaces Codice ACAF200 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Adattabilità
Anima in truciolato ad alta densità La migliore combinazione di proprietà meccaniche e contenimento del peso, per un investimento estremamente conveniente e la massima facilità di installazione.
Struttura piedistallo UNI8 Realizzati totalmente in acciaio galvanizzato con piedistalli da 5,5 cm fino a oltre 60 cm di altezza. La testa del piedistallo è dotata di 8 bracci radiali per il fissaggio dei correnti. I correnti in acciaio galvanizzato sono disponibili in vari modelli, per una maggiore resistenza meccanica e una minore tolleranza del modulo. Le teste dei piedistalli e i correnti sono dotati di guarnizioni che garantiscono un collegamento ottimale tra pannello e struttura, migliorando il rendimento acustico e proteggendo l'intero sistema dall'umidità.
Nucleo in solfato di calcio inerte Presenta eccellenti proprietà meccaniche e di resistenza agli incendi, riduce la sensibilità all'umidità e garantisce un assorbimento acustico ottimale che incrementa notevolmente il comfort.
Finiture personalizzabili Il pannello è totalmente personalizzabile in base a specifici requisiti. È disponibile un'ampia di materiali: laminato plastico duro, vinile, linoleum e gomma, moquette e parquet, pietra naturale, legno naturale, pietra ricostituita, grès, acciaio o vetro.
Supporto in alluminio La parte posteriore del pannello principale è coperta, per migliorare ulteriormente le caratteristiche meccaniche e incrementare la stabilità termoigrometrica.
Rivestimento galvanizzato La parte posteriore del pannello principale è coperta, per migliorare ulteriormente le caratteristiche meccaniche e incrementare la stabilità termoigrometrica.