Pavimenti per edifici Uniflair

Soluzioni a pavimento con accesso modulare per spazi personalizzati.

Ogni ambiente presenta requisiti estetici e funzionali diversi. Per tale motivo, la gamma completa di materiali di finitura e la possibilità di creare pannelli di varie dimensioni garantisce una combinazione perfetta: installazione e manutenzione estremamente semplici, flessibilità degli spazi, efficienza energetica e massima cura per l'estetica in qualunque situazione.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Pavimenti accessibili per l'edilizia Codice ACAF300 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Adattabilità
Finiture personalizzabili Il pannello è totalmente personalizzabile in base a specifici requisiti. È disponibile un'ampia di materiali: laminato plastico duro, vinile, linoleum e gomma, moquette e parquet, pietra naturale, legno naturale, pietra ricostituita, grès, acciaio o vetro.
Nucleo in solfato di calcio inerte Presenta eccellenti proprietà meccaniche e di resistenza agli incendi, riduce la sensibilità all'umidità e garantisce un assorbimento acustico ottimale che incrementa notevolmente il comfort.
Rivestimento galvanizzato La parte posteriore del pannello principale è coperta, per migliorare ulteriormente le caratteristiche meccaniche e incrementare la stabilità termoigrometrica.
Anima in truciolato ad alta densità La migliore combinazione di proprietà meccaniche e contenimento del peso, per un investimento estremamente conveniente e la massima facilità di installazione.
Struttura piedistallo UNI8 Realizzati totalmente in acciaio galvanizzato con piedistalli da 5,5 cm fino a oltre 60 cm di altezza. La testa del piedistallo è dotata di 8 bracci radiali per il fissaggio dei correnti. I correnti in acciaio galvanizzato sono disponibili in vari modelli, per una maggiore resistenza meccanica e una minore tolleranza del modulo. Le teste dei piedistalli e i correnti sono dotati di guarnizioni che garantiscono un collegamento ottimale tra pannello e struttura, migliorando il rendimento acustico e proteggendo l'intero sistema dall'umidità.