Distribuzione dell'aria installabile a rack

Distribuzione dell'aria per rack ad alta densità e aree a bassa pressione

I prodotti installabili a rack sono integrati specificamente in singoli armadi rack. I prodotti di distribuzione dell'aria installabili a rack risolvono problemi relativi a una distribuzione inadeguata dell'aria all'interno di un armadio rack. Questi prodotti muniti di ventole funzionano con prodotti di raffreddamento esistenti per fornire aria fredda oppure eliminare il calore all'interno dell'armadio rack. Questi prodotti risolvono i problemi generati dai punti caldi per garantire temperature uniformi in ingresso agli apparati informatici.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Filtro di ricambio per unità distribuzione aria APC Codice ACF001RF Prezzo SFr. 97.19 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità distribuzione aria rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz Codice ACF002 Prezzo SFr. 1'107.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Kit condotto unità rimozione aria SX APC, 24 pollici Codice ACF126 Prezzo SFr. 226.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Kit condotto unità rimozione aria APC, 600 mm Codice ACF127 Prezzo SFr. 226.79 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità distribuzione aria laterale rack 2U, 208/230 V, 50/60 Hz Codice ACF202BLK Prezzo SFr. 549.72 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità di rimozione aria rack SX 100-240 V, 50/60 Hz, per armadi NetShelter da 600 mm Codice ACF400 Prezzo SFr. 2'646.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità di rimozione aria rack SX 100-240 V, 50/60 Hz, per armadi NetShelter da 750 mm Codice ACF402 Prezzo SFr. 2'781.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Vassoio ventole in copertura 208/230 Vca 50/60 Hz per armadi NetShelter SX largh. 600 mm x prof. 1070 mm Codice ACF502 Prezzo SFr. 356.39 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Vassoio ventole in copertura 208/230 Vca 50/60 Hz per armadi NetShelter SX largh. 750 mm x prof. 1070 mm Codice ACF504 Prezzo SFr. 538.92 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Kit condotti flusso d'aria laterale per Cisco Nexus® 7009, armadi da 750mm di larghezza Codice AR7725 Prezzo SFr. 377.99 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Kit condotte NetShelter SX 42U per Cisco Nexus® 7018 Codice AR7742 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Kit condotte NetShelter SX 48U per Cisco Nexus® 7018 Codice AR7747 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Vassoio superiore ventole, 208/230 V, 50/60 Hz per armadi NetShelter WX Codice AR8207BLK Prezzo SFr. 259.19 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Disponibilità
Aumenta la corrente d'aria Garantisce temperature di ingresso corrette prolungando quindi la durata degli apparati.
Flessibilità
Facile da installare Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.