Raffreddamento ad acqua refrigerata InRow

Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi

Guardate l’animazione 3D di InRow RC.
L’unità InRow Chilled Water adegua il raffreddamento al carico termico IT. Questo impedisce il ricircolo dell'aria calda e migliora la prevedibilità del raffreddamento, consentendo ampliamenti di pari passo con la crescita. Disponibili con e senza controllo dell’umidità, questi prodotti sono ideali per rispondere ai requisiti dei data center di dimensioni medio-grandi. Gli operatori di data center alla ricerca di una soluzione per incrementare l'efficienza o implementare server ad alta densità scopriranno enormi vantaggi nel design modulare dei prodotti InRow Chilled Water. I controlli intelligenti dei prodotti InRow Chilled Water regolano attivamente la velocità delle ventole e il flusso di acqua refrigerata in base al carico termico delle apparecchiature informatiche, per ottimizzare l'efficienza e soddisfare i requisiti dinamici degli attuali ambienti informatici.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore superiore, tubazione di distribuzione inferiore Codice ACFD12-B Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Circuito 12 unità di distribuzione del raffreddamento, rete inferiore/superiore, tubazioni superiori di distribuzione Codice ACFD12-T Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto InRow RC, 300 mm, acqua refrigerata, 208-230 V, 50/60Hz - HT Codice ACRC301H Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto InRow RC, 300 mm, acqua refrigerata, 100-240V, 50/60 Hz - ST Codice ACRC301S Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto InRow RC, 600 mm, acqua refrigerata, 380-415 V, 50/60 Hz Codice ACRC602 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto InRow RC, 600 mm, acqua refrigerata, 380-415 V, 50/60 Hz con umidificatore Codice ACRC602P Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Disponibilità
Raffreddamento prevedibile Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
Controlli risposta attiva Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità.
Collegamenti superiori e inferiori dell’aria refrigerata Consente il collegamento dell’aria refrigerata dalla parte superiore, in caso di installazione aerea, o dalla parte inferiore, in caso di pavimento sollevato.
Controllo degli ingressi del rack Il controllo degli ingressi del rack garantisce la temperatura in ingresso degli apparecchi IT.
Dual A-B power inputs Assorbe potenza dall'UPS a fini di protezione dell'alimentazione con doppia alimentazione ridondata.
Facilità di manutenzione
Facilità di accesso a fini di manutenzione L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
Facilità di gestione
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.
Controller microprocessore Fornisce il controllo proattivo e il monitoraggio in tempo reale mediante display alfanumerico a ottanta caratteri su quattro righe.
Monitoraggio della capacità in tempo reale Visualizzazione in tempo reale del raffreddamento attuale e disponibile.
Costo totale di gestione
Architettura basata su file Cattura l’aria calda esausta direttamente dalle apparecchiature IT, aumentando così la capacità di raffreddamento dell’unità rispetto alle architetture tradizionali.
Ventole a velocità variabile Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
Flessibilità
Densità scalabili Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.
Rotelle Fornisce la flessibilità richiesta per spostare l’unità ovunque sia necessario il raffreddamento.
Design modulare Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.